PMP21872

PMP21872

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt eine zweiphasige synchrone Abwärtslösung unter Verwendung des Controllers TPS53622 mit zwei Leistungsstufen-ICs CSD95490Q5MC. Das Design verwendet einen 12-V-Eingang und wandelt diesen bei 40 A (20 A pro Phase) in einen 1-V-Ausgang um.

Merkmale
  • Kompakte Abmessungen
  • Zweiphasig
  • 89 % Spitzenwirkungsgrad
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21872.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 40
Ausgangsleistung (W) 40
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Multiphase
Datenzentrum
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT134.PDF (4073 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM178.PDF (138 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM177.PDF (56 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM180.ZIP (663 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFM2.ZIP (1617 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM179.PDF (545 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM176.PDF (145 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS53622 — Zweikanaliger Abwärtscontroller mit NVM und PMBus konform mit VR13 D-CAP+™ 2+0/1+1

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP2951 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V, mit Power-Good- und Aktivierungsfunktion

Datenblatt: PDF | HTML
SI-Leistungsstufen

CSD95490Q5MC — Synchrone intelligente NexFET™-Abwärtsleistungsstufe (Buck), 75 A, mit DualCool-Gehäuse
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
* Prüfbericht 12-Vin, 1-Vout, 40-A Dual Phase Synchronous Buck Reference Design 16.09.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos