PMP21927

Referenzdesign für 15-W-Flyback-Controller mit Multi-Ausgang

PMP21927

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign erzeugt aus einem universellen Wechselspannungseingang drei isolierte 15-V-Gleichspannungsausgänge. Der Hauptausgang kann mit bis zu 1 A belastet werden und erreicht einen Wirkungsgrad von über 86 %. Die anderen isolierten 15-V-Ausgänge können mit 50 mA belastet werden. Diese Ausgänge verfügen über Linearregler, die die Spannungen unabhängig von den Querlast-Bedingungen innerhalb von 1 % halten.

Merkmale
  • Primärseitig geregelter Flyback zur Erzeugung mehrerer isolierter Ausgänge
  • Flaches Design (> 20 mm Höhe)
  • 3 % Genauigkeit am 1-A-Ausgang, 1 % Genauigkeit an 50-mA-Ausgängen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21927.1 PMP21927.2
Vin (Min) (V) 85 16.7
Vin (Max) (V) 265 17.1
Vout (Nom) (V) 15 15
Iout (Max) (A) 1 .05
Ausgangsleistung (W) 15 .75
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Non-Isolated
Eingabetyp AC DC
Topologie Flyback- Quasi Resonant Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT118.PDF (2313 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRX08.PDF (138 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQZ6A.PDF (292 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRX76.ZIP (919 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFJ5.ZIP (1170 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRX10.PDF (791 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRLG3A.PDF (171 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28711Konstantspannungs-, Konstantstrom-PWM mit PSR, Valley-Switching, NTC-Option und 0-mV-Kabel-Komp.

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV760Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 15-W Multi-Output Off-Line Flyback Reference Design 28.06.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos