PMP21966

PMP21966

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign eines synchronen Abwärtswandlers wurde für ein Hochstrom-Motorsteuergerät (ECU) für die Automobilindustrie entwickelt. Dieses Design kombiniert den treiberlosen TPS59632-Q1-, 24-V-, 3-Phasen-Abwärtsregler mit dem hochmodernen DrMOS für Fahrzeuganwendungen. Durch seine kompakte Größe und seinen hohen Wirkungsgrad eignet er sich ideal für Niederspannungs- und Hochstromschienen in Automobilanwendungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 8 V bis 18 V, für die Automobilindustrie
  • 0,9 bis 1,1 V und 60-A-Hochstromschiene
  • Spitzenwirkungsgrad von 89,6 % bei 1 MHz
  • Kompakte Größe von 1.2" x 1.6"
  • Schnelles Einschwingverhalten
  • Hervorragende Stromverteilung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21966.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 1.1
Iout (Max) (A) 60
Ausgangsleistung (W) 66
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Multiphase
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT342.PDF (944 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBR0.PDF (158 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBQ9.PDF (225 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBR2.ZIP (485 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGG4.ZIP (781 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBR1.PDF (2318 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBQ8.PDF (280 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS59632-Q1 — Treiberloser Abwärtsregler, 2,5 bis 24 V, 3, 2 und 1 Phase

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Automotive 1.1-V, 60-A, 3-Phase Synchronous Buck Converter Reference Design PDF | HTML 19.07.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos