PMP22006

PMP22006

Designdateien

Überblick

Dieses isolierte CCM-Flyback-Referenzdesign (Continuous Conduction Mode, Dauerstrommodus) gibt 5 V bei 6 A aus. Der Eingang unterstützt nur das US-Netz (100 V AC–130 V AC).

Merkmale
  • USA-Eingang (100 V AC–130 V AC)
  • Durchgeführte EMI-Tests bereitgestellt
  • Kosteneffektiv
  • Kompakte Abmessungen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22006.1
Vin (Min) (V) 100
Vin (Max) (V) 130
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 6
Ausgangsleistung (W) 30
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- CCM
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT148.PDF (9240 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM322.PDF (114 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM321.PDF (66 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM324.ZIP (575 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFP0.ZIP (1448 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM323.PDF (351 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM320.PDF (102 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5021 — Strommodus-PWM-Controller (30 V, 1 MHz)

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC24612 — Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18503Q5A — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,3 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 100-VAC-130-VAC Input, 5-Vout, 6-A CCM Flyback Reference Design 04.11.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos