PMP22063

PMP22063

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt die Systemschienen für zentrale Head-up-Informationsdisplays, Kombiinstrument-Displays und andere Displays für Fahrzeuge bereit. Ein 3,3-V-Bus wird von einem batteriebetriebenen Abwärtswandler erzeugt. Ein Aufwärtswandler sorgt für die Umwandlung von 3,3 V in 5 V, und ein Abwärtswandler liefert 1,8 V von der 3,3-V-Schiene. Display, CAN-Bus, Mikrocontroller (MCU), FPD-Link, Touch-Controller und Schalterpacks sind Beispiele dafür, was von den Stromschienen in diesem Design angesteuert werden kann. EMI-Filterung und Verpolungsschutz sind enthalten.

Merkmale
  • Hardware-getestete Stromversorgungsarchitektur für Infotainment-Anzeigegen im Automobilbereich erfüllt die Grenzwerte für leitungsgeführte EMI nach CISPR 25
  • Alle Schaltwandler arbeiten außerhalb des AM-Bandes oberhalb von 2 MHz
  • Hoher Wirkungsgrad bei geringer Last zur Reduzierung des Standby-Stromverbrauchs
  • Temperaturanstieg aller Schaltwandler unter Volllaststrombedingungen bei weniger als 25 °C
  • Stabiler Wandlerbetrieb mit einer Phasenreserve von über 65° und einer Verstärkungsreserve von über 10 dB
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22063.1 PMP22063.2 PMP22063.3
Vin (Min) (V) 6 3 3
Vin (Max) (V) 36 3.5 3.5
Vout (Nom) (V) 3.3 5 1.8
Iout (Max) (A) 1.5 .25 1.27
Ausgangsleistung (W) 4.95 1.25 2.286
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT138.PDF (4673 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM201.PDF (116 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM200.PDF (58 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM203.ZIP (704 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFM5.ZIP (1476 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM202.PDF (824 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM199.PDF (280 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM63615-Q1 — Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 36 V, 1,5 A, mit Spread-Spectrum

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61240-Q1 — 2,3 V bis 5,5 V-Eingangsbereich, 3,5-MHz-Festfrequenz, 450-mA-Aufwärtswandler, AEC-Q100-qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62812-Q1 — Abwärtswandler für Automobil, 2,75 bis 6 V, 2 A, im QFN-Gehäuse 2 mm x 3 mm mit benetzbaren Flank

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62812M — 2-A-Abwärtswandler für mit 2,75 bis 6 V in einem 2 mm x 3 mm QFN-Gehäuse mit erweiterter Temperaturf

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74700-Q1 — Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom
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
* Prüfbericht Automotive Cluster and Display Power Reference Design 25.09.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos