PMP22083

PMP22083

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet einen Konstantspannungs- und Konstantstromausgang mit bis zu 265 W von einem 120-VAC-Eingang mit einer einstufigen LCC-Resonanzwandlerstufe. Die Materialkosten dieses Designs werden durch die einstufige Struktur und die Verwendung des im Treiber integrierten LLC-Resonanzcontrollers UCC256403 in hohem Maße optimiert. Ein primärseitig geregelter Flyback mit UCC28910 wird als Bias-Wandler angelegt und ermöglicht das Ein-/Ausschalten der Hauptleistungsstufe. Dieses Design kann einen Spitzenwirkungsgrad von 88 % mit einer Schaltfrequenz von über 200 kHz bei 120 VAC erreichen.

Merkmale
  • 120-VAC-Eingang zu 6-V- bis 22-V-/12-A-Ausgang
  • Einstufiger AC-DC-Wandler
  • Spitzenwirkungsgrad: 91,9 % bei 200 VDC und 88,2 % bei 120 VAC Eingangsspannung
  • LCC-Resonanzwandler für breite Eingangs- und Ausgangsbereiche
  • Aktivierung der Konstantstrom- und Konstantspannungssteuerung
  • Länge x Breite = 6,2" x 4,2"
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22083.1
Vin (Min) (V) 102
Vin (Max) (V) 132
Vout (Nom) (V) 22
Iout (Max) (A) 12
Ausgangsleistung (W) 264
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Half Bridge- Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT192.PDF (2679 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM762.PDF (312 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM761.PDF (327 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM764.ZIP (1684 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFY6.ZIP (1866 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM763.PDF (994 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM760.PDF (315 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC256403 — LLC-Resonanzcontroller mit extrem geringem Stromverbrauch und extrem leisem Standby-Betrieb

Datenblatt: PDF | HTML
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28910 — 700V Flyback-Switcher mit Konstantspannungs-Konstantstrom und primärseitiger Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA180 — Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LM324 — Vierfach-Operationsverstärker, 30 V, 1,2 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19505KCS — 80 V, NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-TO-220, 3,1 mOhm
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
* Prüfbericht Single Stage AC/DC LCC Resonant Converter Reference Design PDF | HTML 07.10.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos