PMP22161

PMP22161

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine nicht isolierte AC-DC-Stromversorgung unter Verwendung des PSR-Controllers UCC28704 zur Implementierung eines Hochspannungs-Abwärtswandlers. Der Wandler liefert 6 V bei 600 mA von einem AC-Eingang von 100 VAC bis 132 VAC. Das Design verwendet einen gekoppelten Induktor zur Bereitstellung einer 12-V-Versorgungsspannung an den Controller, wodurch die Notwendigkeit einer separaten Bias-Versorgung entfällt. Dieses einschichtige Design ist kompakt und thermisch effizient.

Merkmale
  • Nicht isolierter AC-DC-Abwärtswandler mit 6 V/0,6 A
  • Temperaturanstieg von weniger als 45 Grad Celsius bei allen Teilen
  • Verwendet einen gekoppelten Induktor zur Bias-Versorgung des Controllers
  • Einschichtige Platine mit einer kompakten Größe von 2,8 Zoll x 1,2 Zoll x 0,5 Zoll
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22161.1
Vin (Min) (V) 100
Vin (Max) (V) 132
Vout (Nom) (V) 6
Iout (Max) (A) .6
Ausgangsleistung (W) 3.6
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Buck- Non Sync
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT173.PDF (2074 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM539.PDF (100 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM538.PDF (93 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM541.ZIP (523 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFT6.ZIP (271 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM540.PDF (303 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM537.PDF (138 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28704 — Hocheffizienter Off-Line CV- und CC-Flyback-Regler mit primärseitiger Regelung (PSR)

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 3.6-W AC/DC Coupled Inductor Buck Reference Design 06.04.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos