PMP22210

Referenzdesign für AC/DC-Stromversorgung mit 12 V/30 mA Ausgang und hohem Wirkungsgrad ohne Neutrall

PMP22210

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt mithilfe des UCC28910 in einer umgekehrten Abwärts-Topologie einen 12-V-Ausgang bereit, der eine 30-mA-Last aus einem 120-V-Wechselspannungseingang erzeugen kann. Das Design erreicht einen Wirkungsgrad von mehr als 70 % bei Volllast. Alle Komponenten sind auf einer Seite der Platine angeordnet, um Komplexität der Baugruppe und die Kosten zu reduzieren. Die Gesamtabmessungen der Platine betragen 1,35 × 1,35 Zoll mit einer maximalen Höhe von 0,3 Zoll (ohne Prüfpunkte). Der potenzialfreie Ausgang bleibt bei allen Lastbedingungen innerhalb von 1 % Regelung.

Merkmale
  • Mehr als 70 % Wirkungsgrad bei Volllast
  • Weniger als 1 % Regelung über die gesamte Ausgangslast
  • Kompakte Größe von 1,35 Zoll × 1,35 Zoll × 0,3 Zoll
  • Einstellbare Strombegrenzung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22210.1
Vin (Min) (V) 108
Vin (Max) (V) 132
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .03
Ausgangsleistung (W) .36
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Buck- Upside Down
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT131A.PDF (1364 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM158.PDF (52 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM157.PDF (281 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM160.ZIP (406 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFL8.ZIP (290 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM159.PDF (224 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM156.PDF (102 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28910700V Flyback-Switcher mit Konstantspannungs-Konstantstrom und primärseitiger Regelung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht High-Efficiency Neutral-Less Upside-Down Buck Reference Design (Rev. A) 28.01.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos