PMP22509

PMP22509

Designdateien

Überblick

Dieses Active-Clamp-Forward-Design wandelt einen 18-V- bis 36-V-Eingang in einen 5-V-Ausgang mit 25 W um. Das Referenzdesign verwendet den erweiterten Strommodus-Active-Clamp-PWM-Controller UCC2897A, um die Active-Clamp-Implementierung mit einem zusätzlichen P-Kanal-FET zu vereinfachen. Dieses Design erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von 91,7 % bei einer Eingangsspannung von 24 V. Die Active-Clamp-Topologie ermöglicht selbstleitende SR-FETs (Synchronous Rectifier, Synchrongleichrichter), wodurch Kosten und Komplexität auf der Sekundärseite verringert werden. Dieses Design nutzt zudem einen Katalogtransformator und Induktor.

Merkmale
  • Erreicht einen Wirkungsgrad von 90 % bei einer Last von 30 % bis 100 % Last und einer Eingangsspannung von 24 V
  • Der selbstleitende SR (mit CSD17579Q3A-MOSFETs) reduziert die Antriebskomplexität
  • Einsatz von Katalogmagnetik für eine kosteneffiziente Lösung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22509.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 5
Ausgangsleistung (W) 25
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Forward- Active Clamp
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT189.PDF (2212 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM627.PDF (160 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM626.PDF (94 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM629.ZIP (1022 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFV6.ZIP (599 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM628.PDF (681 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM625.PDF (176 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC2897A — Active-Clamp-PWM-Controller im Strommodus, 110 V, mit FET mit P-Kanal-Klemme und Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17579Q3A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 14,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19537Q3 — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 14,5 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431LI — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler mit optimiertem Referenzstrom (Pin-Layout: KRA)
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
* Prüfbericht 18- to 36-VDC Input, 25-W DC-DC Active Clamp Forward Reference Design 18.06.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos