PMP22510

Referenzdesign für Leistungswandler mit integriertem Abwärtswandler (SCIB) mit geschaltetem Kondensa

PMP22510

Designdateien

Überblick

Dieser integrierte Abwärtswandler mit geschaltetem Kondensator (SCIB) bietet ein hochoptimiertes Design für den Einsatz in einem Spannungswandler mit hoher Leistungsdichte und einem Ausgang. Der Betrieb erfolgt von einer Eingangsschiene mit großem Bereich von 40 V bis 60 V, um eine 8,0-V-, 5,0-V-, 3,3-V- oder 1,8-V-Schiene mit bis zu 40 A Laststrom in jeder Phase zu generieren. Dieses Referenzdesign integriert die NexFET-Leistungs-MOSFET-Stufen CSD95490Q5MC und CSD95379Q3M sowie die UCC27212-Treiber-ICs, Kondensatoren und Induktoren in einem 23 mm x 23 mm großen Platinenlayout und ist mit den mehrphasigen Abwärtscontrollern TPS53667 kompatibel, um die Schaltfunktion der Leistungsstufe zu vervollständigen.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich von 40 V bis 60 V
  • Geregelter 8,0-V-, 5,0-V-, 3,3-V- oder 1,8-V-Ausgang
  • 30-A-Dauerstromkapazität
  • 40-A-Spitzenstromkapazität
  • Systemwirkungsgrad von über 95 % bei 5,0-V-/20-A-Ausgang
  • Kompakte Abmessungen von 23 mm x 23 mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22510.1 PMP22510.2 PMP22510.3 PMP22510.4
Vin (Min) (V) 40 40 40 40
Vin (Max) (V) 60 60 60 60
Vout (Nom) (V) 1.8 3.3 5 8
Iout (Max) (A) 40 40 40 20
Ausgangsleistung (W) 72 132 200 160
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Other Other Other Other
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT188.PDF (2101 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM622.PDF (7335 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM621.PDF (131 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM624.ZIP (4242 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFV5.ZIP (724 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM623.PDF (2021 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM620.PDF (743 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

LMV7275-Q1Single-Komparator für Automobilanwendungen mit Mikroleistung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

TPS536676-phasiger D-CAP+ treiberloser TM-Buck-Abwärtsregler mit NVM und PMBus-Schnittstelle für ASIC

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62125Abwärtswandler, 3-17 V, 300 mA, mit Einstellmöglichkeit für Aktivierungsschwellenwert und Hysterese

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27212120V 3.7A/4.5A half-bridge gate driver with 6V UVLO

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS701Zweikanaliger Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, mit Power-Good- und Aktivierungsfunktion

Datenblatt: PDF
Low-Side-Treiber

LM511414V VDD, 1.3A/7.6A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs for GaN

Datenblatt: PDF | HTML
SI-Leistungsstufen

CSD95379Q3MNexFET-Leistungsstufe für synchrone Abwärtswandler, CSD95379Q3M

Datenblatt: PDF | HTML
SI-Leistungsstufen

CSD95490Q5MCSynchrone intelligente NexFET™-Abwärtsleistungsstufe (Buck), 75 A, mit DualCool-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Switched Capacitor Integrated Buck (SCIB) Power Converter Reference Design 12.06.2020

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO Fusion Digital Power Studio:

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos