PMP22529

PMP22529

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign wandelt einen breiten Eingang von 85 bis 480 V AC in ein Paar oder verstärkte, isolierte Ausgänge für 12 V und 24 V um. Der 12-V-Ausgang ist für 14-W-Last und der 24-V-Ausgang für 2,4-W-Last geeignet. Dieses Referenzdesign verwendet UCC28730 als PSR-Valley-Switching-Flyback-Design. Ein Low-Side-FET aus Siliziumkarbid (SiC) wird verwendet, um hohe Wirkungsgrade zu erzielen und gleichzeitig über einen großen Eingangsbereich zu arbeiten. Ein Ausgleichsdeckel auf der Sekundärseite sorgt dafür, dass die beiden Ausgänge unabhängig von den Lastbedingungen genau geregelt werden.

Merkmale
  • SiC-FETs erreichen einen hohen Wirkungsgrad über einen großen Eingangsspannungsbereich
  • Die Entkopplungswicklung im Transformatordesign macht zusätzliche Gleichtaktdrossel überflüssig
  • Kompakte Leiterplattengröße von 3,725 x 1,8 Zoll mit einer maximalen Bauteilhöhe von 1,1 Zoll
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22529.1 PMP22529.2
Vin (Min) (V) 90 90
Vin (Max) (V) 480 480
Vout (Nom) (V) 24 12
Iout (Max) (A) .1 1.167
Ausgangsleistung (W) 2.4 14.004
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT012.PDF (909 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMA25.PDF (191 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMA24.PDF (391 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMA27.ZIP (891 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG43.ZIP (461 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMA26.PDF (533 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMA23.PDF (237 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28730Null Stand-by-Stromverbrauch-PSR-Flyback-Controller mit CVCC und Aufweck-Überwachung
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
* Prüfbericht 16-W SiC FET PSR Flyback Reference Design PDF | HTML 09.02.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos