PMP22606

PMP22606

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign erzeugt mit dem Leistungsfaktorkorrektur-Controller (PFC) für UCC28180 Continuous Conduction Mode (CCM) aus einem universellen Wechselspannungseingang eine Ausgangsspannung von 390 V bei 1 kW Leistung. Der Wandler UCC28880 wird in diesem Aufbau als Bias-Stromversorgung verwendet. Bei 120 V AC und 60 Hz wird ein Spitzenwirkungsgrad von über 95 %, bei 230 V AC und 50 Hz ein Wirkungsgrad von über 97 % erzielt.

Merkmale
  • CCM-Aufwärts-Leistungsfaktorregler
  • 130-kHz-Schaltfrequenz
  • Spitzenwirkungsgrad bei 120 V AC und 60 Hz 95 %
  • Spitzenwirkungsgrad bei 230 V AC und 50 Hz 97 %
  • Ergebnisse der EMI-Leitungsprüfung enthalten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22606.1 PMP22606.2
Vin (Min) (V) 90 90
Vin (Max) (V) 264 264
Vout (Nom) (V) 390 16
Iout (Max) (A) 2.56 .13
Ausgangsleistung (W) 998.4 2.08
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Boost- PFC Buck- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT213.PDF (2286 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBE5.PDF (197 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBE4.PDF (205 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBE7.ZIP (1238 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGD8.ZIP (1548 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBE6.PDF (714 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBE3.PDF (342 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28180 — 18 kHz-250 kHz CCM-PFC-Controller mit verbessertem Start und Transientenreaktion

Datenblatt: PDF | HTML
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28880 — Hochspannungsschalter für nicht isolierte AC/DC-Wandlung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Universal AC Input, 390-V, 1-kW CCM Boost Power Factor Regulator Ref. Design PDF | HTML 03.03.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos