PMP22670

PMP22670

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt einen einphasigen Abwärtswandler mit integrierten FETs und geringer Größe. Das Design akzeptiert eine Eingangsspannung von 24 Vin bis 36 Vin und bietet einen geregelten 3,3-V-Ausgang mit bis zu 1 A Dauerleistung und 1,2 A Spitzenstrom. Es wurden zwei Überarbeitungen der Platine entwickelt und hergestellt, um die EMI und die thermische Leistung der beiden Leiterplattenlayouts vergleichen zu können. Beide Platinen verwenden dieselbe Schaltung.

Merkmale
  • Schaltfrequenz von 2,1 MHz vermeidet AM-Band
  • Regler enthält Integrierte FETs
  • Für Automobilanwendungen optimiert
  • Der Regler verfügt über Spread-Spectrum-Schalten (Dithering) für eine verbesserte EMI-Leistung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22670.1
Vin (Min) (V) 24
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 3.3
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT234.PDF (1558 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMB30.ZIP (231 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMB29.PDF (297 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMB32.ZIP (1329 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGB6.ZIP (981 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMB31.ZIP (989 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMB28.PDF (258 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LMR43620-Q1Ruhestromarmer synchroner 2-A-Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3 bis 36 V, mit niedriger E

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 24-V to 36-V Input, 3.3-V Output Synchronous Buck Converter Reference Design PDF | HTML 14.11.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos