PMP22682

Referenzdesign für DC-DC-Stromversorgungen mit verstärkter Isolierung, 5 Vin bis 5 Vout, 100 mA, ger

PMP22682

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet vier UCC12050 DC-DC-Wandler mit hohem Wirkungsgrad, niedrigem EMI-Werten und verstärkter Isolierung von 5 kVRMS auf einer einzigen Leiterplatte. Das Referenzdesign enthält zusätzliche Bestimmungen wie Ferritperlen für optimierte niedrige EMI-Emissionen. Die Ausgangsspannungen, VISO, können für 3,3 V, 3,7 V, 5 V (Standard) und 5,4 V gewählt werden. Jeder der vier Ausgänge enthält einen 100-mA-, 500-mW-Lastwiderstand, der standardmäßig die maximale Ausgangsleistung steuert, aber leicht geändert werden kann, um jede gewünschte Ausgangslast, bis zu 500 mW für jeden einzelnen Wandler, zu ermöglichen. Ein einzelner SMB-Eingangsstecker (J3) ermöglicht den einfachen und bequemen Anschluss an die Eingangsspannungsquelle über ein abgeschirmtes Eingangskabel. Das primäre Ziel dieses Referenzdesigns ist es, die Auswirkungen mehrerer Hochfrequenzwandler auf die EMI-Werte gemäß dem Teststandard CISPR 32, Klasse B zu untersuchen. Zu den Anwendungen gehören isolierte Vorspannungsversorgungen für isolierte Datenwandler, Verstärker und Motortreiber, die in der Industrie, der Fabrikautomation und in Netzinfrastruktursystemen eingesetzt werden.

Merkmale
  • Geringe elektromagnetische Störungen (EMI)
  • Verstärkte Isolierung von 5 kVrms
  • Vollständig integrierter DC-DC-Wandler
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22682.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 5.5
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .1
Ausgangsleistung (W) .5
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Other
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT232.PDF (909 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM933.PDF (249 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM932.PDF (166 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM935.ZIP (9075 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG23.ZIP (302 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM934.PDF (526 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM931.PDF (328 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Taktgeneratoren

CDCE913Programmierbarer VCXO-Taktsynthesizer mit 1 PLL sowie mit LVCMOS-Ausgängen für 2,5 oder 3,3 Volt

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

UCC12050Hocheffizienter DC/DC-Wandler, 500 mW, mit Isolierung bis 5 kVRMS

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5900Rauscharmer Spannungsregler mit niedrigem IQ und geringem Dropout, 150 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 5-VIN to 5-VOUT, 100-mA, low-EMI, 5-kVRMS Reinforced Isolation DC/DC Power Suppl PDF | HTML 27.09.2021
Whitepaper Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D) PDF | HTML 15.05.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos