PMP22771

PMP22771

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für isolierte primärgeregelte Sperrwandler bietet insgesamt acht Ausgangsspannungen. Diese Ausgänge bestehen aus vier isolierten Paaren von +18-V- und –5,1-V-Ausgängen mit drei Paaren, die maximal 25 mA bzw. maximal 75 mA liefern können. Diese Ausgänge sind für die Verwendung als IGBT-Treibervorspannung für insgesamt sechs IGBTs vorgesehen (25nbsp;mA für drei High-Side-Treiber und 75nbsp;mA für drei Low-Side-Treiber). Er arbeitet über einen Eingangsspannungsbereich von 7nbsp;V–32nbsp;V in einem kompakten Formfaktor mit einem einzigen Transformator.

Merkmale
  • Die primärseitige Regelung über eine Transformator-Vorspannungswicklung macht den Optokoppler überflüssig, was zu einer kompakten Größe führt
  • Ein einziger Transformator stellt alle Ausgangsspannungen bereit, die zur Stromversorgung der IGBT-Treibervorspannung für einen 6-Phasen-Motor erforderlich sind
  • Hervorragende symmetrische Lastausgangsspannungsregelung (<2 % bei 50 % Unsymmetrie)
  • Optimiert für eine kompakte Größe
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22771.1 PMP22771.2 PMP22771.3 PMP22771.4 PMP22771.5 PMP22771.6 PMP22771.7 PMP22771.8
Vin (Min) (V) 7 7 7 7 7 7 7 7
Vin (Max) (V) 32 32 32 32 32 32 32 32
Vout (Nom) (V) 18 -5.1 18 -5.1 18 -5.1 18 -5.1
Iout (Max) (A) .075 .075 .025 .025 .025 .025 .025 .025
Ausgangsleistung (W) 1.35 .3825 .45 .1275 .45 .1275 .45 .1275
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC DC DC DC
Topologie Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT225.PDF (7224 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM834.PDF (212 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM833.PDF (174 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM836.ZIP (880 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG01.ZIP (594 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM835.PDF (826 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM832.PDF (225 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM51551-Q1 — MOSFET-Treiber mit breitem VIN-Bereich (2,2 MHz), 1,5 A, nicht synchronem Aufwärtscontroller, Hiccup
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
* Prüfbericht Four Output Flyback Bias Converter Reference Design for Inverter and Motor Drive PDF | HTML 24.03.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos