PMP22951

PMP22951

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign ist ein GaN-basierter 3-kW-Phasenverschiebungs-Vollbrücken-Wandler (PSFB). Bei diesem Design wird eine aktive Klemme auf der Sekundärseite verwendet, um die Spannungsbelastung der Synchrongleichrichter-MOSFETs (SR) zu minimieren. Dies ermöglicht die Verwendung von MOSFETs mit niedrigerer Spannung, die einen besseren Leistungsfaktor (FoM) aufweisen. Der PMP22951 verwendet 30 mΩ GaN auf der Primärseite und 100 V, 1,8 mΩ GaN für die Synchrongleichrichter. Die PSFB-Steuerung wird mit dem Echtzeit-Mikrocontroller TMS320F280049C realisiert. Der PSFB-Wandler arbeitet mit einer Schaltfrequenz von 140 kHz und erreicht bei einer Eingangsspannung von 385 V einen Spitzenwirkungsgrad von 97,45 %.

Merkmale
  • Spitzenwirkungsgrad von 97,45 % bei 385-V-Eingang
  • Aktive Klemme zur Minimierung der Spannungsbelastung von SR-MOSFETs ermöglicht die Verwendung besserer FOM-Bausteine
  • Alle GaN-Lösungen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22951.1
Vin (Min) (V) 350
Vin (Max) (V) 400
Vout (Nom) (V) 54
Iout (Max) (A) 56
Ausgangsleistung (W) 3024
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Full Bridge- Phase Shifted
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT331.PDF (1153 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBT0.ZIP (957 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBS9B.ZIP (345 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBT2.ZIP (40429 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGG8.ZIP (4864 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBT1.ZIP (1230 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBS8A.ZIP (489 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA293 — Hochpräziser Strommessverstärker (−4 Vbis 110 V, 1,3 MHz)

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7721 — Verstärkter Digitalisolator, 2 Kanäle, 1/1

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3522R030 — GaN-FET, 650 V, 30 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Temperaturmeldung

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

LMG1210 — 200V 1.5A/3A half-bridge gate driver, 4V UVLO and programmable deadtime for GaNFET and MOSFET

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM7480 — Idealer Diodencontroller, 3 bis 65 V Back-to-Back NFET, –55 bis 125 Grad Celsius

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV713 — Kondensatorloser Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27611 — 20V VDD, 4A/6A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and 5V regulated output

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F280045 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash, PGAs, SDFM

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F280049 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs, SDFM

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F280049C — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGAs, SDF

Datenblatt: PDF | HTML
Thermistoren

TMP61 — Linearer Thermistor, 1 % und 10 kΩ , in Gehäuse 0402, 0603/0805 und Through Hole

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6505B — Rauscharmer 1-A-, 420-kHz-Transformatortreiber mit Softstart-Funktion für isolierte Stromversorgunge

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 54-V, 3-kW, Phase-Shifted Full Bridge With Active Clamp Reference Design PDF | HTML 24.08.2023
Technischer Artikel Improving phase-shifted full-bridge efficiency using an active snubber PDF | HTML 24.07.2025
Anwendungshinweis Power Topology Considerations for Solar String Inverters and Energy Storage Systems (Rev. A) PDF | HTML 05.12.2024

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — DigitalPower Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos