PMP23033

PMP23033

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign erzeugt eine isolierte 5-V-Spannung bei 40 W aus einer 60-V- bis 120-V-DC-Eingangsspannung. Das Design verwendet einen magnetischen Feedback-Schaltkreis als Optokoppler-Ersatz.

Merkmale
  • Verwendung von 100-krad-ICs und Magnettechnik
  • Magnetisches Feedback als Optokoppler-Ersatz
  • Betrieb mit externer Stromversorgung oder Eigenvorspannung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23033.1
Vin (Min) (V) 60
Vin (Max) (V) 120
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 8
Ausgangsleistung (W) 40
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Forward- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT268.PDF (1119 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMA80.PDF (245 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMA79.PDF (171 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMA82.ZIP (1370 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG54.ZIP (764 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMA81.PDF (867 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMA78B.PDF (194 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UC1825-SP — Radiation-tolerant, QML-V, 30V input, 1.5A dual-output 1MHz PWM controller

Datenblatt: PDF
AC/DC-Controller

UC1825B-SP — Strahlungsfester PWM-Controller, QML-V, 30-V-Eingang, 2-A-Zweifachausgang, 1 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LM111QML-SP — Strahlungsfester Spannungskomparator, QML-V

Datenblatt: PDF
Universal-Operationsverstärker

LM158QML-SP — Strahlungsfester Dual-Operationsverstärker, QML-V, 32 V, 700 kH

Datenblatt: PDF
Shunt-Spannungsreferenzen

TL1431-SP — Strahlungsfeste einstellbare Shunt-Spannungsreferenz, QML-V, 2,4 V bis 36 V

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 40-W, 5-V, Single-Switch Forward Converter With Magnetic Feedback Ref. Design PDF | HTML 28.03.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos