PMP23089

PMP23089

Designdateien

Überblick

Dies ist ein PSR-Flyback-Referenzdesign, das 24 V bei 12 W von einem 90-VAC- bis 265-VAC-Eingang ausgibt. Er ist für einen sehr kleinen Formfaktor von 50 mm x 38 mm x 25 mm ausgelegt. Leitungsgeführte elektromagnetische Störungen (EMI) liegen deutlich unter den Grenzwerten von CISPR32 Klasse B.

Merkmale
  • Universaleingang
  • Kompakte Abmessungen
  • Hervorragende EMI-Werte
  • Design eines Flyback-Transformators
  • TV-Lösung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23089.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) .5
Ausgangsleistung (W) 12
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT303.PDF (2207 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAT3.PDF (171 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAT2.PDF (140 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAT5.ZIP (1023 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG97.ZIP (1721 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAT4.PDF (533 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAT1.PDF (199 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28704 — Hocheffizienter Off-Line CV- und CC-Flyback-Regler mit primärseitiger Regelung (PSR)

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 90–265 VAC Input, 24-V, 12-W Isolated PSR Flyback Reference Design PDF | HTML 26.08.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos