PMP23200

Referenzdesign für hart geschalteten Vollbrückenwandler mit 100 W, 5 V-Ausgang, für 100 kRad-Anwendu

PMP23200

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet den TPS7H5001-SP-Pulsweitenmodulations-Controller (PWM) und drei TPS7H6003-SP-Halbbrückentreiber, um einen hart geschalteten Vollbrückenwandler zu konstruieren, der einen Eingang im Bereich von 22 V bis 36 V annimmt und einen isolierten 5-V-Ausgang erzeugt geeignet für 100 W Belastung. Controller, Treiber und Leistungs-FETs werden gemäß der Strahlungsleistung in geostationärer Umlaufbahn (GEO) ausgewählt. Synchrone Gleichrichter auf der Sekundärseite erhöhen den Wirkungsgrad und verbessern die thermische Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Diodengleichrichtern.

Merkmale
  • Strahlungsleistung der GEOKLASSE
  • Gan-FETs auf der Primär- und Sekundärseite zur Effizienzsteigerung
  • Sekundärseitiger Controller für schnelleren Regelkreis
  • <1 % Welligkeit am Ausgang
  • 3,5 Zoll x 5 Zoll Leiterplatte
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23200.1
Vin (Min) (V) 22
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 20
Ausgangsleistung (W) 100
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Full Bridge- Hard Switched
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT372.PDF (1815 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMC96.PDF (446 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMC95.PDF (322 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMC98.ZIP (2961 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGK1.ZIP (1267 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMC97.PDF (1887 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMC94.PDF (529 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

TPS7H5001-SPStrahlungsfester PWM-Controller, QML-P und QML-V, 2 MHz, zwei Ausgänge, synchrone Gleichrichtung

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

TPS7H6003-SPStrahlungsfester 200-V-QML-V-Halbbrücken-GaN-Gate-Treiber

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 100-W, 5-V Output Hard-Switched Full-Bridge Conv. RefDes for 100-kRad Apps PDF | HTML 07.12.2023
Technischer Artikel Don’t switch the hard way; achieve ZVS with a PWM full bridge PDF | HTML 24.07.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos