PMP23227

PMP23227

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt, wie die erforderlichen Stromschienen für den VE2302-Baustein von den Regler-ICs von TI mit Strom versorgt werden können. AMD's Minimum Rails Leistungskonsolidierung von Netzteilen. Alle verfügbaren Stromkonsolidierungsoptionen finden Sie im AMD Power Design Manager (PDM)-Tool. Verwenden Sie PDM für die Schätzung des Stromverbrauchs für alle Anwendungen. Dieses Referenzdesign verwendet Beispielschätzungen für den Stromverbrauch. Das Design kann auch als Grundlage für das Design der Stromversorgungsarchitektur für andere Geräte der AI Edge-Serie verwendet werden. Die ursprüngliche Stromversorgung für dieses System liegt typischerweise zwischen 8 Vin und 18 Vin und kann in etwa eine Leistung von 50 W liefern.

Merkmale
  •  Alle erforderlichen Versorgungsschienen zur Unterstützung der grundlegenden vollständigen Systemfunktionalität.         
  •  Der Frontend-Schutz bietet UVLO/OVLO-, Überstrom- und Verpolungsschutz         
  •  5 V-Abwärts-Vorregler für geringeren Stromverbrauch und symmetrischen Systemwirkungsgrad         
  •  Spannungsüberwachungsoptionen unter Verwendung eines integrierten, programmierbaren PMIC oder eines diskreten, eigens dafür vorgesehenen Spannungsüberwachungs-IC 
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23227.1 PMP23227.2 PMP23227.3 PMP23227.4 PMP23227.5 PMP23227.6 PMP23227.7 PMP23227.8 PMP23227.9
Vin (Min) (V) 6 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 6 6
Vin (Max) (V) 20 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 42 42
Vout (Nom) (V) 5 .8 1 1.5 .88 1.2 1.5 12 3.3
Iout (Max) (A) 12 39 3 1.1 .7 1.3 .05 12.5 .012
Ausgangsleistung (W) 60 31.2 3 1.65 .616 1.56 .075 150 .0396
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Multiphase^Buck- Synchronous Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Linear Regulator OR'ing^Other Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT387.PDF (2786 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMCS0.PDF (740 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCS1.PDF (172 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCS3.ZIP (4792 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGO0.ZIP (1675 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCS2.PDF (6630 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCR9.PDF (934 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM25148-Q1 — Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller für die Automobilindustrie, 42 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62876-Q1 — Stapelbarer synchroner Abwärtswandler mit 2,7 bis 6V Eingangsspannung und 25A für die Automobilindus

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74910-Q1 — Perfekt für die Automobilindustrie geeignete Diode mit Schutzschalter, ACS mit 200 kHz sowie Unter-

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS746-Q1 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) für die Automobilindustrie, 1 A, niedriger Ruhestrom, hoher PSRR-W

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B69-Q1 — LDO-Spannungsregler für Fahrzeuge, 150 mA, batteriebetrieben (40 V), hoher PSRR-Wert, niedriger IQ

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP8769-Q1 — Automobil-PMIC für SoCs bis ASIL D mit vier mehrphasigen 5-A-/20-A-Abwärtswandlern

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS389006-Q1 — I²C programmierbare(r) Mehrkanal-Überspannungs- und Unterspannungs-Spannungsüberwachung und -Monitor
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
* Prüfbericht Power Delivery Reference Design for AMD Versal™ AI Edge Series PDF | HTML 25.03.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos