PMP23262

Referenzdesign für synchronen 200-W-Zweiphasen-Abwärtswandler für die Automobilindustrie

PMP23262

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet Stromversorgung für moderne Fahrerassistenzsysteme (ADAS) in Fahrzeugen sowie für Infotainment- und Kombiinstrument-Systeme. Der Betrieb für Fahrzeuganwendungen umfasst Batteriespannungsspitzen bis zu 32 V und Spannungseinbrüche aufgrund von Kaltstartvorgängen bis zu 6 V. Es kommt zum höchsten Wandlungswirkungsgrad von 94 % bis 96 % im Bereich von 10 Vin bis 18 Vin. Unter- und Überschwingen der Ausgangsspannung liegen bei 2 % bei 30-A-Schritt und Dump. Der Prüfbericht enthält Betriebsdaten über den gesamten Eingangsbereich und umfasst Bode-Diagramme zur Überprüfung der Stabilität mit guten Margen, internen Wellenformen und Wärmebildern.

Merkmale
  • Hochstrom für moderne Fahrerassistenzsysteme und Infotainment- und Kombiinstrument-Anwendungen
  • Betrieb über den gesamten Bereich der Autobatterie, einschließlich Kaltstart und Überspannungen
  • Es kommt zu einem Spitzen-Wandlungswirkungsgrad von 94 % bis 96 % im Bereich von 10 Vin bis 18 Vin
  • LM25143-Q1 bietet zweiphasige Steuerung und Gate-Treiber in einem einzigen integrierten Schaltkreis
  • Unter- und Überschwingen der Ausgangsspannung liegen bei 2 % für 30-A-Step und Dump
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23262.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 34
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 60
Ausgangsleistung (W) 198
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT318.PDF (1784 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBA9.PDF (271 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBA8.PDF (392 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBB1.ZIP (1432 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGD1.ZIP (821 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBB0.PDF (1545 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBA7.PDF (321 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5143Stapelbarer synchroner DC/DC-Abwärts-Controller, 3,5 bis 65 V, mit extrem niedrigem IQ und zwei Ausg

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5143-Q13,5-V bis 65-V niedriger Ruhestrom, dualer, 2-phasiger, synchroner Abwärts-DC/DC-Controller

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5143A-Q1Stapelbarer synchroner DC/DC-Abwärts-Controller, 3,5 bis 65 V, mit niedrigem IQ und zwei Ausgängen f

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM25143-Q1Stapelbarer synchroner DC/DC-Abwärts-Controller, 3,5 bis 42 V, mit niedrigem IQ und zwei Ausgängen f

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 200-W Automotive 2-Phase Synchronous Buck Converter Reference Design PDF | HTML 06.01.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos