PMP23296

25-W-DC/DC-primärseitig geregelter Flyback für isoliertes Batterie-Backup-Referenzdesign

PMP23296

Designdateien

Überblick

Dieses Flyback-DC/DC-Referenzdesign wandelt einen 45-V- bis 90-V-Eingang in einen isolierten 118-V- und 210-mA-Ausgang um. Primärseitige Regelung macht Rückkopplungsnetzwerk und Optokoppler überflüssig. Eine isolierte Aktivierungs- und Deaktivierungsschaltung ist enthalten, um den Stromverbrauch bei Deaktivierung zu minimieren.

Merkmale
  • Isoliertes Design
  • Eingangsspannungsbereich von 45 V bis 90 V
  • 93 % Spitzenwirkungsgrad
  • Sekundärseitige Aktivierung deaktivieren
  • 118 V, 210 mA am Ausgang
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23296.1
Vin (Min) (V) 45
Vin (Max) (V) 90
Vout (Nom) (V) 118
Iout (Max) (A) .21
Ausgangsleistung (W) 24.78
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT326.PDF (1023 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBM1.PDF (199 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBM2.PDF (147 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBM4.ZIP (783 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGF3.ZIP (488 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBM3.PDF (561 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBM0.PDF (234 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28704Hocheffizienter Off-Line CV- und CC-Flyback-Regler mit primärseitiger Regelung (PSR)

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 118-V, 25-W Battery Backup Reference Design PDF | HTML 20.06.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos