PMP23320

Referenzdesign für Interleaving-SEPIC mit 500 W

PMP23320

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign eines SEPIC-Wandlers nach dem Interleaving-Prinzip für 500 W liefert eine nicht isolierte einstellbare Ausgangsspannung von 5 V bis 110 V mit einem maximalen Ausgangsstrom von 5 A. Die Hauptleistungsstufe speist die primäre und sekundäre Phase des SEPIC mithilfe von zwei LM5122-Controllern. Die Erzeugung der lokalen Vorspannung von 10 V erfolgt mit einem LM5007-Abwärtswandler.

Merkmale
  • Interleaving-Leistungsstufen reduzieren die Ausgangskapazität
  • Spitze-Spitze-Welligkeit von 1 V bei Volllast mit Ausgangsspannung von 110 V.
  • Über 96 % Wirkungsgrad bei 500 W Last über den gesamten Eingangsspannungsbereich
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23320.1 PMP23320.2
Vin (Min) (V) 45 45
Vin (Max) (V) 60 60
Vout (Nom) (V) 110 10
Iout (Max) (A) 5 .2
Ausgangsleistung (W) 550 2
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Sepic- CCM Buck Boost- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT362.PDF (982 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMC25.PDF (300 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMC24.PDF (339 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMC27.ZIP (1652 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGI7.ZIP (943 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMC26.PDF (994 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMC23.PDF (366 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5122Mehrphasenfähiger synchroner Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich, 3-6

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5007Nicht synchroner Abwärtsregler (Buck), großer Eingangsbereich, 9–75 V, 500 mA, mit konstanter Einsch

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 500-W Interleaved SEPIC Power Supply Reference Design PDF | HTML 18.10.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos