PMP23366

PMP23366

Designdateien

Überblick

Dieses Design implementiert ein Powered Device (PD) der Klasse 6 für Power over Ethernet (PoE) mit zwei redundanten PoE-Eingängen und reibungslosem Übergang zwischen diesen Eingängen und einem Zusatzeingang. Zwei TPS2372-3 PD-Controller werden für Hochleistungs-PoE-Steuerung bis zu 51 W verwendet. Ein 5 V bei 9 A-Active-Clamp-Forward-Wandler wird mit dem PWM-Teil eines TPS23734-IC implementiert. Ein INA237A ermöglicht Eingangsspannungs-/Strom-/Leistungs-/Temperaturmessungen über I2C.

Merkmale
  • Zwei redundante PoE-Eingänge plus zusätzlicher 48 V-Eingang         
  • Reibungsloser Übergang zwischen allen Eingängen         
  • PoE-Port 1-Priorität gegenüber PoE-Port 2         
  • Zusatzpriorität über einen der PoE-Ports         
  • Telemetrie für Eingangsspannung, Strom und Leistung über I2C         
  • 88 % Wirkungsgrad durch PoE-Eingang; 90 % Wirkungsgrad durch Zusatzeingang
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23366.1
Vin (Min) (V) 42.5
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 9
Ausgangsleistung (W) 45
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Forward- Active Clamp
Kommunikationsausrüstung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT385.PDF (3934 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMCY8.PDF (703 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCY7.PDF (414 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCZ0.ZIP (975 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGP3.ZIP (3364 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCY9.PDF (3185 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCY6.PDF (766 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitale Leistungsmonitore

INA237 — I2C-Überwachungsmodul für Ausgangsstrom/Spannung/Leistung mit Warnfunktionen (85 V, 16 Bit)

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- und I3C-Pegelumsetzer, -Puffer und -Hubs

TCA9517A — 400-kHz-I2C/SMBus-Puffer/Wiederholer mit 2-Bit-Pegelumsetzung und abgeschalteter hoher Impedanz

Datenblatt: PDF | HTML
I2C-Isolatoren

ISO1640 — Hot-Swap-fähiger bidirektionaler I2C-Isolator mit stabilem EMV-Schutz und bidirektionalem Taktgeber

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV760 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgte Geräte

TPS2372 — Hochleistungs-PD-Schnittstelle gemäß IEEE 802.3bt PoE mit automatischem MPS & Autoclass

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgte Geräte

TPS23734 — IEEE 802.3bt Typ 3 Klasse 1–4 PoE PD mit hocheffizienter DC-DC-Steuerung

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3808 — Überwachungseinheit mit niedrigem Ruhestrom mit programmierbarer Verzögerung und manueller Rücksetzu

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung
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
* Prüfbericht Dual-Input Redundant PoE Class 6 PD With Smooth Transition and Telemetry Reference Design PDF | HTML 21.05.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos