PMP23404

Referenzdesign für Zweiphasen-Wandler für die Automobilindustrie, 24 bis 60 VIN, 300 W.

PMP23404

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt die Leistung für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Infotainment- und Cluster-Anwendungen in der Automobilindustrie bereit. Der Betrieb erfolgt über den gesamten Fahrzeugbereich einschließlich Batteriespannungsspitzen bis zu 60 V. Das Design weist einen Spitzenwirkungsgrad von 93 % bis 96 % im Bereich von 24 VIN bis 48 VIN auf. Die Ergebnisse zeigen ein Unter- und Überschwingen der Ausgangsspannung von 2 % bei einem 30-A-Schritt und Dump. Der Prüfbericht enthält Betriebsdaten über den gesamten Eingangsbereich und umfasst Bode-Diagramme zur Überprüfung der Stabilität mit ausreichenden Margen, interne Wellenformen und Wärmebilder.

Merkmale
  • Hochstrom für moderne Fahrerassistenzsysteme, Infotainment- und Kombiinstrument-Anwendungen
  • Es kommt zu einem Spitzen-Wandlungswirkungsgrad von 93 % bis 96 % im Bereich von 24 bis 48 VIN
  • LM5143-Q1 bietet zweiphasige Steuerung und Gate-Treiber in einem einzigen integrierten Schaltkreis
  • Unter- und Überschwingen der Ausgangsspannung liegen bei 2 % für 30-A-Step und Dump
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23404.1
Vin (Min) (V) 24
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 60
Ausgangsleistung (W) 300
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT352.PDF (2184 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBZ0.PDF (288 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBY9.PDF (135 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBZ1.ZIP (2726 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGI0.ZIP (2783 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBZ2.PDF (1564 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBY8.PDF (345 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5143A-Q1Stapelbarer synchroner DC/DC-Abwärts-Controller, 3,5 bis 65 V, mit niedrigem IQ und zwei Ausgängen f

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5143-Q13,5-V bis 65-V niedriger Ruhestrom, dualer, 2-phasiger, synchroner Abwärts-DC/DC-Controller

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 24-VIN to 60-VIN, 300-W, Automotive 2-Phase Converter Reference Design PDF | HTML 03.10.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos