PMP23421

PMP23421

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein digital gesteuerter, auf Galliumnitrid (GaN) basierender DC/DC-Abwärts-Aufwärtswandler mit vier Schaltern für Batterie-Backup-Anwendungen (BBU). Dieses Design besteht aus insgesamt sieben Phasen. Sechs Phasen sind parallel geschaltet für den Batterieentladebetrieb und liefern bis zu 8,1 kW Entladeleistung. Die siebte Phase wird für den Batterieladebetrieb verwendet. Der Wandler arbeitet je nach VIN und VOUT im Abwärts-, Abwärts-Aufwärts- oder Aufwärtsmodus und wechselt reibungslos zwischen den einzelnen Modi.

Merkmale
  • Ein Mikrocontroller steuert sieben Phasen gleichzeitig
  • Spitzenstromregelung und schnelle Lasttransienten
  • Multimodus-Betrieb: Abwärts, Abwärts-Aufwärts, Aufwärts
  • Stromausgleich zwischen den einzelnen Phasen
  • 99 % Spitzenwirkungsgrad
  • Erfüllt die Spezifikation Open Rack Base Version 3 (OCP-V3) 50 V BBU
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23421.1
Vin (Min) (V) 28.6
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 50
Iout (Max) (A) 26
Ausgangsleistung (W) 1300
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT416.PDF (734 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMDC7.PDF (342 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDC6.PDF (448 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDD0.PDF (180 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDD1.PDF (179 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDC8.ZIP (24793 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDMDC9.ZIP (2084 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGR9.ZIP (3289 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCGS0.ZIP (686 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDC5.PDF (1296 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDC4.PDF (3322 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDC3.PDF (394 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDMDC2.PDF (576 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA296A — Bidirektionaler, hochpräziser Strommessverstärker, –5 V bis 110 V, 1,1 MHz, 8 V/µs

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO6521 — Extrem kleiner galvanischer 2-Kanal-1/1-Digitalisolator mit 50 Mb/s und 1,8-V-Logikunterstützung

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3100R017 — Zwei 1,7-mΩ-GaN-FETs (100 V) mit integriertem Treiber

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

TLV365-Q1 — Einzel-50-V-Operationsverstärker für die Automobilindustrie mit Betrieb an einzelner Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

UCC33420 — Isoliertes DC/DC-Modul mit integriertem Transformator, 5 V/5 V, 1,5 W, 3 kVrms

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV713P — Kondensatorloser Low-Dropout-Spannungsregler mit 150 mA, aktiver Ausgangsentladung und -Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte

TMDSCNCD28P65X — F28P65X controlCARD evaluation module

Dieses Referenzdesign ist ein digital gesteuerter, auf Galliumnitrid (GaN) basierender DC/DC-Abwärts-Aufwärtswandler mit vier Schaltern für Batterie-Backup-Anwendungen (BBU). Dieses Design besteht aus insgesamt sieben Phasen. Sechs Phasen sind parallel geschaltet für den Batterieentladebetrieb und (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP23421 — Referenzdesign für mehrphasigen DC/DC-Abwärts-/Aufwärtswandler mit vier Schaltern TIDA-010090 — Referenzdesign für Batteriezellenprüfer mit digitaler Steuerung, 4 Kanäle, 50 A TIDM-02017 — Referenzdesign für Traktionsinverter für zwei und drei Räder
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSCNCD28P65X — F28P65X controlCARD evaluation module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP23421 — Referenzdesign für mehrphasigen DC/DC-Abwärts-/Aufwärtswandler mit vier Schaltern TIDA-010090 — Referenzdesign für Batteriezellenprüfer mit digitaler Steuerung, 4 Kanäle, 50 A TIDM-02017 — Referenzdesign für Traktionsinverter für zwei und drei Räder

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Multi-Phase Four-Switch Buck-Boost DC/DC Converter Reference Design PDF | HTML 11.10.2024

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung
Software-Entwicklungskit (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — DigitalPower Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos