PMP23440

PMP23440

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein primärseitig geregelter Flyback, der 33 V bei 5 W im eingeschwungenen Zustand ausgibt. Es ist für eine LED-Stroboskop-Lichtanwendung in Rauchmeldern konzipiert und kann 3-A-Spannungsspitzen für 20 ms bei 1-Hz-Perioden ausgeben. Es handelt sich um eine kostengünstige Lösung mit Schwerpunkt auf kleinen Abmessungen.

Merkmale
  • Nur Low-Line-AC-Eingang
  • Primärseitig reguliert
  • Niedrige Kosten
  • Klasse B für leitungsgeführte Störungen und EMV-Störungen bestanden
  • Geringe Größe
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23440.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 132
Vout (Nom) (V) 33
Iout (Max) (A) .15
Ausgangsleistung (W) 4.95
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT371.PDF (1450 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMC91.PDF (168 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMC90.PDF (156 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMC93.ZIP (2014 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGK0.ZIP (1610 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMC92.PDF (463 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMC89.PDF (222 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28704 — Hocheffizienter Off-Line CV- und CC-Flyback-Regler mit primärseitiger Regelung (PSR)

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 90-VAC to 132-VAC Input, 5-W Primary Side Regulated (PSR) Flyback Reference Design PDF | HTML 02.12.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos