PMP23454

PMP23454

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein Ladegerät mit Universaleingang, mit 430 W Konstantstrom (CC) und Konstantspannung (CV) für Werkzeugladeanwendungen. Das Referenzdesign unterstützt Ausgangsspannungsbereiche von 0 V bis 12,5 V im Erhaltungslademodus und 7,5 V bis 22,5 V im Volllademodus. Die Leistungsfaktorkorrektur (PFC) ist deaktiviert und der Induktor-Induktor-Kondensator (LLC) wird im Erhaltungsmodus in einen Energiesparmodus versetzt, wobei eine Standby-Leistung ohne Last von 174 mW bei 115 V/AC und 325 mW bei 230 V/AC erreicht wird. Dieses Referenzdesign verwendet die Bausteine UCC28180, UCC256604, UCC24612, TL331 und TPS7B8133.

Merkmale
  • Das Design hat einen breiten Ausgangsspannungsbereich von 0 V bis 12,5 V im Erhaltungsmodus und 7,5 V bis 22,5 V im Volllademodus
  • Erhaltungsstrom von 165 mA und Vollladungsstrom von 19 A
  • Eingangsleistung ohne Last von 174 mW bei 115 V/AC und 325 mW bei 230 V/AC
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23454.1 PMP23454.2 PMP23454.3
Vin (Min) (V) 90 350 15
Vin (Max) (V) 264 400 45
Vout (Nom) (V) 390 22.5 14
Iout (Max) (A) 1.2 19 .2
Ausgangsleistung (W) 468 427.5 2.8
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated Non-Isolated
Eingabetyp AC DC DC
Topologie PFC- Boost Half Bridge- LLC Buck- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT421.PDF (3135 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMDK4.ZIP (325 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDK6A.ZIP (123 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDK5.ZIP (16436 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGT5.ZIP (1664 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDK3.ZIP (1630 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDK2A.ZIP (458 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24612 — Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC25661 — 750-kHz-LLC-Controller mit großem VIN- und VOUT-Bereich und Hochspannungsanlauf

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28180 — 18 kHz-250 kHz CCM-PFC-Controller mit verbessertem Start und Transientenreaktion

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TL331 — Hochspannungs-Einzeldifferenzialkomparator

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LV2862 — Abwärtswandler mit 4,5 V bis 60 V, 600 mA im ultrakompakten SOT23-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B81 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 150 mA, Batteriebetrieb (40 V), extrem niedriger Ruhestrom, mit A

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18510Q5B — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 0,96 mOhm
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
* Prüfbericht Universal Input, 430W Power Tool Charger Reference Design PDF | HTML 19.11.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos