Home Energiemanagement MOSFETs

CSD18510Q5B

AKTIV

Produktdetails

VDS (V) 40 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 0.96 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 1.6 VGSTH typ (typ) (V) 1.7 QG (typ) (nC) 118 QGD (typ) (nC) 21 QGS (typ) (nC) 28 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 300 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 40 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 0.96 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 1.6 VGSTH typ (typ) (V) 1.7 QG (typ) (nC) 118 QGD (typ) (nC) 21 QGS (typ) (nC) 28 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 300 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSON-CLIP (DNK) 8 30 mm² (6 mm × 5 mm)
  • Low RDS(ON)
  • Low-Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Logic Level
  • Lead-Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 5-mm × 6-mm Plastic Package
  • Low RDS(ON)
  • Low-Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Logic Level
  • Lead-Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 5-mm × 6-mm Plastic Package

This 40-V, 0.79-mΩ, SON 5-mm × 6-mm NexFET™ power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion applications.

This 40-V, 0.79-mΩ, SON 5-mm × 6-mm NexFET™ power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion applications.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 9
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt CSD18510Q5B N-Channel NexFET Power MOSFET datasheet PDF | HTML 21.03.2017
Application brief Estimating Leakage Currents of Power MOSFETs PDF | HTML 31.10.2025
Anwendungshinweis MOSFET Support and Training Tools (Rev. G) PDF | HTML 27.10.2025
Anwendungshinweis Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 25.03.2024
Anwendungshinweis Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 18.12.2023
Anwendungshinweis QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 06.12.2023
Anwendungshinweis Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 13.03.2023
Application brief Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 31.05.2022
Anwendungshinweis Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 16.11.2011

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Support-Software

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Wägen Sie rasch Größe, Kosten und Leistung ab, um den optimalen MOSFET basierend auf den Anwendungsbedingungen auszuwählen.
Unterstützte Produkte und Hardware
Support-Software

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
Unterstützte Produkte und Hardware
Simulationsmodell

CSD18510Q5B PSpice Model (Rev. B)

SLPM319B.ZIP (4 KB) - PSpice-Modell
Unterstützte Produkte und Hardware
Simulationsmodell

CSD18510Q5B TINA-TI Reference Design

SLPM320.TSC (1193 KB) - TINA-TI-Referenzdesign
Unterstützte Produkte und Hardware
Simulationsmodell

CSD18510Q5B TINA-TI Spice Model

SLPM321.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice-Modell
Unterstützte Produkte und Hardware
Berechnungstool

FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Berechnungstool

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
Unterstützte Produkte und Hardware
Berechnungstool

SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
Unterstützte Produkte und Hardware
Berechnungstool

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

Unterstützte Produkte und Hardware
Berechnungstool

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Wägen Sie rasch Größe, Kosten und Leistung ab, um den optimalen MOSFET basierend auf den Anwendungsbedingungen auszuwählen.
Unterstützte Produkte und Hardware
Berechnungstool

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — Leistungsverlustberechnungstool für Synchrongleichrichter

MOSFET-Leistungsverlustberechner für Synchrongleichrichteranwendungen

Unterstützte Produkte und Hardware
Referenzdesign

PMP21842 — Referenzdesign für 12-V/500-W-Resonanzwandler mit HV GaN FET

Dieses Referenzdesign eines Hochfrequenz-Resonanzwandlers regelt einen 12-V-Ausgang aus einem Eingangsspannungsbereich von 380 V bis 400 V unter Verwendung eines Resonanztankstroms mit 500 kHz Resonanzfrequenz. Ein Spitzenwirkungsgrad von 96,0 % (einschließlich Vorspannungsversorgung) wird mit (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Referenzdesign

PMP23454 — Referenzdesign für Werkzeugladegeräte mit Universaleingang und 430 W

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein Ladegerät mit Universaleingang, mit 430 W Konstantstrom (CC) und Konstantspannung (CV) für Werkzeugladeanwendungen. Das Referenzdesign unterstützt Ausgangsspannungsbereiche von 0 V bis 12,5 V im Erhaltungslademodus und 7,5 V bis 22,5 V im (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Referenzdesign

PMP40586 — Referenzdesign für digital gesteuerten Strommodus-LLC mit 1 kW Leistung

Dieses Referenzdesign bietet erstmals in der Branche eine Lösung für eine hybride Hysteresesteuerung (HHC). Es eignet sich für PSU-Anwendungen auf Servern mit 12 bis 54 V Ausgang. Das Referenzdesign demonstriert die Vorzüge der HHC-Regelung mit dem UCD3138 in einer LLC-Leistungsstufe für 400 V bis (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Referenzdesign

PMP41081 — 1-kW, 12-V-HHC LLC-Referenzdesign mit C2000™ Echtzeit-Mikrocontroller

Dieses Referenzdesign ist eine 1-kW-, 400-V- bis 12-V-Halbbrücken-resonante DC/DC-Plattform zur Evaluierung der Lasttransientenleistung einer hybriden Hysteresesteuerung (HHC) mit einem F280039C-Mikrocontroller. HHC ist eine Methode, die eine direkte Frequenzregelung (DFC) und eine (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Referenzdesign

TIDA-010062 — Referenzdesign für 1 kW, 80 Plus Titanium, brückenlose GaN-CCM-Totem-Pole-PFC und Halbbrücken-LLC mi

Dieses Referenzdesign ist ein digital gesteuertes, kompaktes 1-kW-AC/DC-Stromversorgungsdesign für Server-Stromversorgungseinheiten (PSU) und Telekommunikations-Gleichrichteranwendungen. Dieses hocheffiziente Design unterstützt zwei Hauptleistungsstufen, darunter eine brückenlose (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Referenzdesign

TIDA-010251 — Bürstenloser Gleichstrom-Motorumrichter, 18 V, 600 W – Referenzdesign

Dieses Referenzdesign demonstriert eine 600-W-Leistungsstufe für den Antrieb eines dreiphasigen bürstenlosen Gleichstrommotors (BLDC) in kabellosen Werkzeugen, die mit einem 5-Zellen-Li-Ionen-Akku mit einer Spannung von bis zu 21 V betrieben werden. Das Design ist ein kompakter Antrieb mit einer (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
VSON-CLIP (DNK) 8 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos