PMP23488

PMP23488

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign enthält Informationen zur Stromversorgung eines Flachbildfernsehers mit einer Höhenbegrenzung von 10 mm. Das Design verwendet eine Leistungsfaktorkorrektur (Power Factor Correction, PFC) im Interleaving-Übergangsmodus (Transition Mode, TM) für die Hauptplatine und zwei separate LLC-resonante Tochterplatinen, die verändert werden können und auf Grundlage des planaren Transformators entwickelt wurden. Das Referenzdesign erbringt typischerweise 300 W und die Spitzenleistung beträgt 540 W.

Merkmale
  • Vollständiges TV-Design mit Interleave CrM PFC, zwei LLCs für Hintergrundbeleuchtung und Systemstromversorgungs-Design
  • Planares Transformatordesign in LLC-Stufen
  • Schlankes Stromversorgungsdesign mit 10 mm Höhe
  • Tochterplatinendesign für LLC-Stufen: unabhängige Überprüfung jedes Moduls vor der Systemmontage
  • Standby-Leistung ohne Last von <150 mW und Eingangsleistung von <300 mW bei 165 mW Ausgangsleistung
  • Primärer Schaltbaustein durch GaN für Hochfrequenzfähigkeit
  • Lastfreier Zustand ohne Burst-Modus zur Eliminierung hörbaren Rauschens
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23488.1 PMP23488.2 PMP23488.3 PMP23488.4
Vin (Min) (V) 90 360 360 360
Vin (Max) (V) 265 420 420 420
Vout (Nom) (V) 390 12.5 25 20
Iout (Max) (A) 1.36 6 10 10
Ausgangsleistung (W) 530.4 75 250 200
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp AC DC DC DC
Topologie Boost- PFC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT249.PDF (3382 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVMF34.ZIP (429 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMF36.ZIP (179 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMF35.ZIP (19047 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC961.ZIP (7370 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMF33.ZIP (3034 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMF32.ZIP (855 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC25661 — 750-kHz-LLC-Controller mit großem VIN- und VOUT-Bereich und Hochspannungsanlauf

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28065 — Natürlicher Interleaving™-Übergangsmodus-PFC-Controller mit Hochfrequenzschaltung

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA225 — Bidirektionaler Strommessverstärker, 36 V, mit vier über Pin auswählbaren Verstärkungsfaktoreinstell

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3100R017 — Zwei 1,7-mΩ-GaN-FETs (100 V) mit integriertem Treiber

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3612 — GaN-FET, 650 V, 120 mΩ, mit integriertem Treiber und Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3622 — GaN-FET, 700 V, 106 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3624 — GaN-FET, 700 V, 155 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LM317 — Einstellbarer linearer Spannungsregler, 1,5 A, 40 V

Datenblatt: PDF | HTML
Solid-State-Relais

TPSI3050 — Isolierter Schaltertreiber mit integrierter 10-V-Gate-Stromversorgung
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
* Prüfbericht 540W Flat Screen TV Power Reference Design PDF | HTML 20.05.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos