PMP23501

PMP23501

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt die Leistung für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Infotainment- und Cluster-Anwendungen in der Automobilindustrie bereit. Der Betrieb erfolgt über den Eingangsbereich von 24 V bis 60 VDC mit Schwerpunkt auf der Leistung von 48 VDC. Zwei USB-PD-Ausgänge (USB Power Delivery) ermöglichen das gleichzeitige Laden von PC und Smartphone. Das Design weist einen Umwandlungswirkungsgrad von 96 % für den maximalen 60-W-, 20-V-, 3-A-Ausgang aus 48 VIN auf. Der Prüfbericht enthält Wärmebilder, Betriebsdaten über den gesamten Eingangsbereich sowie Ausgangsübergänge zwischen den vier gängigsten Ausgangsspannungen (5 V, 9 V, 15 V und 20 V).

Merkmale
  • TPS26744E-Q1 bietet USB-PD-Steuerung für zwei Ports
  • Vollständig integrierter LM72880–Q1-A-Stromwandler für jeden Port
  • USB-PD: Maximal 60 W pro Port und maximal 20 VOUT
  • Ermöglicht das gleichzeitige Laden von PC und Telefon aus dem Auto
  • Thermischer Foldback und Kabelabfallkompensation können bei Bedarf programmiert werden
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23501.1 PMP23501.2
Vin (Min) (V) 24 24
Vin (Max) (V) 60 60
Vout (Nom) (V) 20 20
Iout (Max) (A) 3 3
Ausgangsleistung (W) 60 60
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT443.PDF (1555 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVRBR3.PDF (361 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVRBR5.PDF (301 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVRBR4.ZIP (2686 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC876.ZIP (1492 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVRBR2.PDF (2363 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBR1.PDF (679 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM72880-Q1 — Synchroner Abwärtswandler, 80 V, 8 A, mit I2C für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Thermistoren

TMP61-Q1 — Linearer Thermistor für die Automobilindustrie, 1 %, 10 kΩ, in Gehäuse 0402, 0603/0805 und Through H

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Stromversorgungs-Controller

TPS26744E-Q1 — USB-Typ-C-PD-Controller mit zwei Anschlüssen für die Automobilindustrie, mit 240 W EPR und DisplayPo

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Automotive, 24V to 60V Input, Two-Port USB Power Delivery 60W Maximum Each Reference Design PDF | HTML 02.07.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos