PMP23546

PMP23546

Designdateien

Überblick

In diesem Referenzdesign wird TPS7H5020-SEP als primärseitig geregelter (PSR) Flyback-Controller verwendet. Der Eingang akzeptiert einen Bereich von 22 V bis 36 V, um eine 12-V-Vorspannung zu erzeugen, die auf die Primärmasse bezogen ist, und einen weiteren 12-V-Ausgang, der auf eine andere Rückführung bezogen werden kann. Dieses Referenzdesign kann verwendet werden, um Vorspannungsleistung für isolierte Referenzdesigns wie PMP23391 bereitzustellen. In dieser Ausführung werden Controller, Halbbrückentreiber und Galliumnitrid-Feldeffekttransistoren (FETs) von TI ausgewählt, um die Strahlungsleistung für eine geostationäre Umlaufbahn (GEO) bereitzustellen. Diese Komponenten können ausgetauscht werden, um andere Missionsspezifikationen zu erfüllen.

Merkmale
  • Komponenten für Strahlungsleistung der GEO-Klasse
  • Ausgangsregelung von mehr als 5% über alle Lastbedingungen hinweg
  • Erzeugt zwei 12-V-Vorspannungen
    • Eine mit Bezug zur Primärmasse
    • Eine isoliert von der Primärmasse
  • Welligkeit von weniger als 1 % an allen Ausgängen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23546.1 PMP23546.2
Vin (Min) (V) 22 22
Vin (Max) (V) 36 36
Vout (Nom) (V) 12 12
Iout (Max) (A) .1 .1
Ausgangsleistung (W) 1.2 1.2
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Flyback Flyback
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT433.PDF (745 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDME04.PDF (366 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDME06.PDF (500 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDME05.ZIP (1335 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGW7.ZIP (576 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDME03.PDF (717 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDME02.PDF (423 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

TPS7H5020-SEP — Strahlungsfester PWM-Controller mit 100 % Tastverhältnis zum Antreiben von MOSFETs oder GaN-FETs

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL1431-SP — Strahlungsfeste einstellbare Shunt-Spannungsreferenz, QML-V, 2,4 V bis 36 V
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
* Prüfbericht 2.4W Multi-Output PSR Flyback Reference Design for Bias Supplies PDF | HTML 14.03.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos