PMP23580

PMP23580

Designdateien

Überblick

Dieses bidirektionale Flyback-Referenzdesign kann Busspannungen von 18 V bis 36 V und Einzelzellenbatterien von 3 V bis 4,2 V verarbeiten. Der Ldestrom ist auf 5 A begrenzt. Im Ladezustand kann die Busspannung 18 V bis 36 V Eingangsspannung und eine Ausgangsspannung von bis zu 4,2 A bei 5 A Ladestrom erfassen. Auf der Batterieseite befinden sich externe Konstantstrom- und Konstantspannungs-Schleifen (CC/CV), um sicherzustellen, dass die Batterie ordnungsgemäß auf die Batteriespannung geladen wird. Im Entladungsmodus wird die Einzelzellen-Batterie (3 V bis 4,2 V) zum Eingang und gibt 27,5 V auf dem Vbus aus. Der Eingangsstrom von der Batterie ist mit einer separaten externen CC-Schleife auf 5 A begrenzt. Die Busspannungs-Ausgangsseite verfügt auch über eine CV-Schleife, die überprüft, ob die Busspannung auf 27,5 Vout geregelt wird.

Merkmale
  • Bidirektionale isolierte Stromversorgung
  • Kleine Größe
  • Niedrige Kosten
  • CC, CV-Schleife für Batterielader
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23580.1 PMP23580.2
Vin (Min) (V) 18 3
Vin (Max) (V) 36 4.2
Vout (Nom) (V) 4.2 27.5
Iout (Max) (A) 5 .75
Ausgangsleistung (W) 21 20.625
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT222.PDF (1034 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVMEL4.PDF (325 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMEL6.PDF (138 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMEL5.ZIP (1960 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC908.ZIP (618 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMEL3.PDF (1475 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMEL2.PDF (356 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM51561 — Nicht synchroner Boost-/SEPIC-/Flyback-Controller, großer Eingangsspannungsbereich, 2,2 MHz, mit Spr

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR36500 — Platzsparender synchroner Abwärtswandler, 3–65 V, 50 mA, mit 6 μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TLV61048 — Asynchroner Aufwärtswandler, 14 V-Ausgangsspannung, im SOT-23-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9101 — Energieeffizienter Vierfach-Operationsverstärker Einfach-Operationsverstärker, 16 V, 1,1 MHz
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
* Prüfbericht Bidirectional Flyback for Active Cell Balancing Reference Design PDF | HTML 21.07.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos