PMP23637

PMP23637

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign enthält den quasi-zweiphasigen NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Batterieladeregler BQ25770/BQ25773 für 2 bis 5 Zellen in einem Design mit hoher Dichte für Notebook-PC und tragbare Anwendungen. Die Zweiphasen-Topologie verwendet zwei kleine Induktoren und zwei Halbbrücken-Dual-FETs. Dadurch werden Hot Spots minimiert und die Wärme über die Leiterplatte verteilt. Das Design unterstützt Batterien mit 2 bis 5 Zellen und akzeptiert einen breiten Eingangsbereich einschließlich USB-Type-C®-Power-Delivery(PD)-Quellen und herkömmliche Adapter.

Merkmale
  • Hohe Leistung von 240 W
  • Spitzenwirkungsgrad 98,2 %
  • Dual-Feldeffekttransistor (FET) in einem Gehäuse mit 3,3 mm x 3,3 mm
  • Kompakte Größe: 0,75 Zoll × 1,15 Zoll (19,1 mm × 29,2 mm)
  • Ausgezeichnete thermische Leistung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23637.1
Vin (Min) (V) 3.5
Vin (Max) (V) 20
Vout (Nom) (V) 14
Iout (Max) (A) 17
Ausgangsleistung (W) 238
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT238.PDF (813 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVMEU1.PDF (301 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMEU3.PDF (329 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMEU2.ZIP (1302 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC934.ZIP (444 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMEU0.PDF (1605 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMET9.PDF (323 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25773 — Zweiphasiger Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler mit I²C 2 bis 5 Zellen und NVDC mit Systemleistungsübe

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LM3480 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Compact Dual-Phase Multi-Cell Battery Charger Reference Design With Dual FETs PDF | HTML 02.02.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos