PMP30047

Referenzdesign für Ladegerät, 16 V bis 32 Volt bei 2 A, für Bleisäureakku mit zwei Elementen von 170

PMP30047

Designdateien

Überblick

Ein quasiresonanter isolierter Flyback wird verwendet, um zwei Bleisäurebatterieelemente aufzuladen, beginnend mit Hochspannungsleitungen. Der Wandler akzeptiert zwei externe Signale (bezogen auf die Sekundärseite) zur Bereitstellung der Referenzspannungen, die die Ausgangsspannung und den Ausgangsstrom festlegen. Der Wandler weist dank Valley-Switching-Modulation einen guten Wirkungsgrad über einen großen Bereich auf.

Merkmale
  • Kostengünstiger, isolierter Flyback-Wandler mit niedrigem EMI dank Valley-Switching
  • Kompakte Lösung (geringer Platzbedarf: nur 60 mm x 60 mm) liefert maximal 64 W mit einem nahezu flachen Wirkungsgrad (78 % bis 89 %) von 0,1 A bis 2 A
  • Verwendet einen Start-FET im Verarmungsmodus, um Standby-Verluste weiter zu reduzieren
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30047.1
Vin (Min) (V) 170
Vin (Max) (V) 270
Vout (Nom) (V) 32
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 64
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCB7.PDF (1098 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRNL8.PDF (809 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNL7.PDF (146 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNM0.ZIP (711 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCN0.ZIP (54 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNL9.PDF (629 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNL6.PDF (494 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5023PWM-Controller zu AC/DC-Wandlung im quasiresonanten Strombetrieb

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

LMP8480Strommessverstärker, 4 bis 76 V

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LM2904Zweifach-Operationsverstärker, 26 V, 700 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP30047 Test Results 14.09.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos