PMP30168

PMP30168

Designdateien

Überblick

Dieser zweiphasige, synchrone 280-W-Abwärtswandler für Automobilanwendungen ist für eine nominale Eingangsspannung von 24 V bis 28 V ausgelegt und unterstützt das Anlassen (bis hinunter auf 18 V) und den Load-Dump-Betrieb bei < 58 V. Er liefert bis zu 20 A Ausgangsstrom bei einer Ausgangsspannung von 12 bis 14 V, die extern über einen Trimmer eingestellt werden kann. Durch die Ergänzung eines Eingangsfilters weist dieses Design äußerst geringe EMI-Werte und leitungsgebundene Emissionen auf. Der Ausgangsstrom kann mit einem in diesem Design integrierten Strommessverstärker überwacht werden.

Merkmale
  • Hohe Ausgangsleistung und hoher Wirkungsgrad
  • Kleine Lösungsgröße
  • Shunt- und Messverstärker zur Ausgangsstrommessung
  • Äußerst niedrige EMI-Werte und Eingangswelligkeit dank des Eingangsfilters
  • Optimiertes Einschwingverhalten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30168.1
Vin (Min) (V) 22
Vin (Max) (V) 33
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 20
Ausgangsleistung (W) 240
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCT2.PDF (944 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRPI6.PDF (165 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCD34.ZIP (81 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPI7.PDF (910 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPI5.PDF (141 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA198 — Strommessverstärker, -16 bis 80 V, 500 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5119 — Zweifacher Synchron-Abwärtsregler im Strommodus, großer Eingangsspannungsbereich von 5,5–65 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP2980-N — Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 16 V, mit Aktivierung
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
* Prüfbericht PMP30168 Test Results 04.01.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos