PMP30192

PMP30192

Designdateien

Überblick

Dieses Stromversorgungs-Referenzdesign besteht aus einer isolierten LLC-Halbbrücke mit Synchrongleichrichtung in Verbindung mit einer CCM-PFC-Stufe. Es benötigt eine 14 V-Primärversorgung (max. 100 mA) und eine 7 V-Sekundärversorgung (max. 50 mA) als Vorspannungsversorgung. Dank der flachen Bauweise (20 mm Höhe) eignet es sich für den Einsatz in LCD-Bildschirm-Anwendungen sowie in Fällen mit hoher Effizienz und geringer Verlustleistung, mit Wirkungsgraden von 98 % in der PFC-Stufe (bei hoher Eingangsspannung) und 96 % (bzw. 97 % Spitzenwert) in der LLC-Stufe.

Merkmale
  • Hoher Wirkungsgrad auf beiden Stufen: 96 % (bei niedriger Eingangsspannung) und 98 % (bei hoher Eingangsspannung) Wirkungsgrad in der PFC-Stufe sowie 96,5 % Wirkungsgrad in der LLC-Stufe (bei nominaler 385 V Eingangsspannung).
  • Ein einzelner thermischer Shunt vereinfacht die Schnittstelle zum Gehäuse
  • Niedrige Bauhöhe: 20 mm Bauhöhe, kompaktes Format mit 142 mm × 157 mm Abmessungen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30192.1 PMP30192.2
Vin (Min) (V) 90 350
Vin (Max) (V) 264 420
Vout (Nom) (V) 385 29
Iout (Max) (A) 1 12.5
Ausgangsleistung (W) 385 362.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated
Eingabetyp AC DC
Topologie Boost- PFC Half Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDV3.PDF (2949 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRTJ8.PDF (669 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTJ7.PDF (115 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTK0.ZIP (1678 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE09.ZIP (281 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTJ9.PDF (2072 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTJ6.PDF (404 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24610 — Sekundärseitiger synchroner Gleichrichtercontroller

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC29950 — Hocheffizienter CCM-PFC/LLC-Kombicontroller

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A4201 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 28 V, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27532 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO, CMOS inputs and split outputs

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Prüfbericht PMP30192 Test Results 17.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos