PMP30267

Leistungs-Referenzdesign für Infotainment-Systeme für die Automobilindustrie

PMP30267

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt eine vollständige Stromversorgungsstruktur für Infotainment-Systeme im Automobilbereich. Der LM74700-Q1 bietet Verpolungsschutz für das System und Störfestigkeit gegen Transienten im Automobilbereich gemäß ISO 7637-2 und ISO 16750-2. Der Vorverstärker mit LM5150-Q1 liefert beim Anlassen eine stabile Versorgungsspannung von 10,5 V für den synchronen Dual-Abwärtswandler mit LM5140-Q1, der bei einem Laststrom von 6,0 A eine Ausgangsspannung von 3,3 V und bei einem Laststrom von 2,5 A eine Ausgangsspannung von 7,5 V liefert.

Merkmale
  • Referenzdesign für Stromversorgungssysteme für den Automobilbereich
  • Unterstützt Eingangsspannungen bis hinab zu 3,2 V
  • Verpolungsschutz
  • Störfestigkeit gegen Transienten im Automobilbereich gemäß ISO 7637-2 und ISO 16750-2
  • Kompakte Abmessungen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30267.1 PMP30267.2 PMP30267.3
Vin (Min) (V) 3.2 10.5 10.5
Vin (Max) (V) 40 40 40
Vout (Nom) (V) 10.5 3.3 7.5
Iout (Max) (A) 1.5 6 2.5
Ausgangsleistung (W) 15.75 19.8 18.75
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Boost- Non Sync Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE98A.PDF (1994 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRW11.PDF (288 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRW10.PDF (30 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRW13.ZIP (1435 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEL6.ZIP (63 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRW12.PDF (375 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRW09.PDF (296 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5140-Q1Synchroner Zweifach-Abwärtscontroller für 2,2 MHz mit großem Vin-Bereich und geringem IQ

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5150-Q1Aufwärtsregler für die Automobilindustrie, 1,5 bis 42 V VIN, niedriger Ruhestrom, mit Optionen für 6

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74700-Q1Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Automotive Power Reference Design for Infotainment Systems (Rev. A) 01.10.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos