PMP30280

PMP30280

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP30280 erzeugt zwei isolierte Ausgänge (6 V bei 1,2 A/20 V bei 0,15 A) aus einem AC-Eingang (48 VAC bis 240 VAC). LM5021 arbeitet entweder mit einer festen Schaltfrequenz oder in einem Modus mit übersprungenen Schaltzyklen bei geringer Wandlerlast. Das Design verwendet einen optischen Koppler, um den Ausgang zu regeln und das Einschwingverhalten zu verbessern.

Merkmale
  • Isolierte Ausgänge
  • Großer Eingangsbereich
  • Optokoppler-Rückkopplung ermöglicht eine präzise Regelung
  • Testbericht verfügbar
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30280.1 PMP30280.2
Vin (Min) (V) 48 48
Vin (Max) (V) 240 240
Vout (Nom) (V) 6 20
Iout (Max) (A) 1.2 .15
Ausgangsleistung (W) 7.2 3
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Flyback- CCM Flyback- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE06.PDF (1208 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRUH7.PDF (131 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUH6.PDF (36 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUH9.ZIP (1103 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE84.ZIP (101 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUH8.PDF (147 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUH5.PDF (151 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5021 — Strommodus-PWM-Controller (30 V, 1 MHz)

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom
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
* Prüfbericht PMP30280 Test Results 11.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos