PMP30290

PMP30290

Designdateien

Überblick

Dieses kompakte Referenzdesign ist eine typische PoE-Anwendung, die 10 W bei 5,3 V aus Ethernet-Stromversorgung bereitstellt. Datenfilter, externer Hilfseingang und EMI-Filter sind alle auf der Platine integriert. Die synchrone Gleichrichtung verbessert den Wirkungsgrad, wichtig bei nur 5,3 V Ausgangsspannung.

Merkmale
  • Guter Wirkungsgrad für diese Leistungsklasse, 91 % bei 48 Vin (PoE-Eingang), Volllast
  • Kompakte Lösung: ohne Anschlüsse und Datenfilter, nur 40 mm x 60 mm
  • Die Platine kann für den Betrieb mit und ohne Synchrongleichrichtung konfiguriert werden
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30290.1
Vin (Min) (V) 42.5
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 5.3
Iout (Max) (A) 1.9
Ausgangsleistung (W) 10.07
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDV4.PDF (922 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRTK3.PDF (478 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTK2.PDF (106 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTK5.ZIP (787 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE10.ZIP (482 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTK4.PDF (1438 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTK1.PDF (166 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MOSFETs

CSD17578Q3A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 9,4 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgte Geräte

TPS23752 — IEEE 802.3at PoE-Schnittstelle mit Flyback-DC/DC-Controller und Sleep-Modus-Funktion

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Prüfbericht PMP30290 Test Results 17.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos