PMP30428

PMP30428

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für Offline-Flyback verwendet den Controller UCC28700, um 2 isolierte Ausgänge (12 V bei 1,2 A, – 3,3 V bei 10 mA) von einem AC-Eingang (85 VAC bis 400 VAC) zu erzeugen. Der Controller bietet eine präzise Spannungs- und Stromregelung mit primärseitiger Rückkopplung, wodurch Optokoppler-Rückkopplungsschaltkreise überflüssig werden. Die Valley-Switching-Technik reduziert Schaltverluste und hält den Wirkungsgrad hoch.

Merkmale
  • 85-VAC- bis 400-VAC-Eingang zu 2 isolierten Ausgängen
  • Talschaltungsbetrieb für einen hohen Gesamtwirkungsgrad
  • Die primärseitige Regelung macht Optokoppler überflüssig
  • Präzise Steuerung von Ausgangsspannung und Ausgangsstrom
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30428.1 PMP30428.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 400 400
Vout (Nom) (V) 12 -3.3
Iout (Max) (A) 1.1 .01
Ausgangsleistung (W) 13.2 .033
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Flyback- CCM Flyback- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT048.PDF (9262 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRY24.PDF (192 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRY23.PDF (33 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRY26.ZIP (701 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF36.ZIP (701 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRY25.PDF (201 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRY22.PDF (141 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28700 — Konstantspannungs- und Konstantstrom-PWM mit PSR und programmierbarer Kabelkompensation

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS723 — Einstellbarer negativer Low-Dropout-Spannungsregler, 200 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 85-VAC - 400-VAC Input Multiple Output Flyback Reference Design 12.12.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos