PMP30435

Referenzdesign für 156-VAC–440-VAC-Eingang mit magnetischem Schutz gegen Manipulationen

PMP30435

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für Offline-Flyback verwendet den Controller UCC28740, um einen isolierten Ausgang (12 V bei 1 A) aus einem breiten AC-Eingang (156 VAC–440 VAC) zu erzeugen. Das Design wurde so entwickelt, dass es in der Nähe des Transformators widerstandsfähig gegen starke Magnetfelder (200 mT) ist. Der Transformator, die Frequenz und die Modulationsmodi wurden für einen verbesserten Magnetwiderstand optimiert.

Merkmale
  • Eingang 156 VAC–440 VAC zu einem isolierten Ausgang
  • Immun gegen magnetische Gleichstrommanipulationen bis zu einem externen Magnetfeld von 200 mT
  • Sendust-Kerntransformator und niedrige Schaltfrequenz verbessern den Magnetwiderstand.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30435.1
Vin (Min) (V) 156
Vin (Max) (V) 440
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 12
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT077.PDF (9678 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRYQ2.PDF (193 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYQ1.PDF (30 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYQ4.ZIP (806 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF86.ZIP (149 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYQ3.PDF (224 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYQ0.PDF (148 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28740Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 156-VAC - 440-VAC Input magnetically resistant anti-tamper flyback ref design 15.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos