PMP30487

Invertierendes SEPIC-Referenzdesign für rauschempfindliche Lasten

PMP30487

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein invertierender SEPIC (Cuk)-Wandler, der 50 W Dauerleistung und bis zu 70 W Spitzenleistung bietet. Die verwendete Cuk-Topologie liefert Dauerströme am Eingang und Ausgang, was die niedrigsten leitungsgeführten Emissionen in beide Richtungen ermöglicht.  Im Vergleich zu einem invertierenden Flyback sind die abgestrahlten Emissionen ebenfalls gering, da kein HF-Überschwingen am Schaltknoten auftritt.

Merkmale
  • Bestes EMI-Verhalten im Vergleich zu invertierendem Abwärts-/Aufwärts- oder invertierendem Flyback
  • Hoher Volllastwirkungsgrad von 94 %
  • Das Einschwingverhalten ist bei 50 % des Lastbereichs besser als 1 %
  • Die Ausgangsspannung wird über den gesamten Eingangsspannungsbereich (28 V bis 42 V) sehr eng geregelt
  • Die Lastausregelung ist über den gesamten Ausgangsstrombereich eng geregelt
  • UVLO-Funktionalität ist integriert
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30487.1
Vin (Min) (V) 28
Vin (Max) (V) 42
Vout (Nom) (V) -36
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 72
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Other
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT024.PDF (4037 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRXX4.PDF (97 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXX3.PDF (159 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXX6.ZIP (554 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF25.ZIP (24 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXX5.PDF (468 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXX1.PDF (107 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5022Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV271Ein-Kanal-Operationsverstärker, 16 V, 3 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Inverting SEPIC Reference Design for Noise Sensitive Loads 07.12.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos