PMP30495

PMP30495

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für Offline-Flyback verwendet den LM5021-Controller zur Erzeugung von 3 isolierten Ausgängen (12 V bei 705 mA, 12 V bei 733 mA, 35 V bei 25 mA) von einem 3-phasigen AC-Eingang (58 VAC 255 VAC). Der DC-Eingangsspannungsbereich liegt zwischen 100 V und 623 V. Das Design kann eine Ausgangsleistung von 18 W bereitstellen. Der LM5021 verwendet einen optischen Koppler, um den 12-V-Ausgang zu regeln und das Einschwingverhalten zu verbessern. Der Regler arbeitet mit einer festen Frequenz von 100 kHz.

Merkmale
  • 3-Phasen-Eingang, wodurch ein sehr weiter Eingangsspannungsbereich möglich ist
  • Erreicht einen Wirkungsgrad von über 85 % bei hoher Leitungsspannung
  • Optogekoppelte Rückkopplung zur Konstantspannungsregelung
  • Ausgangsüberspannungsschutz mit Latch bei Ausfall der Schleifenoptofunktion
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30495.1 PMP30495.2 PMP30495.3
Vin (Min) (V) 100 100 100
Vin (Max) (V) 623 623 623
Vout (Nom) (V) 12 12 35
Iout (Max) (A) .705 .733 .025
Ausgangsleistung (W) 8.46 8.796 .875
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Flyback- CCM Flyback- CCM Flyback- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT063.PDF (10694 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRYH4.PDF (625 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYH3.PDF (32 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYH6.ZIP (819 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF68.ZIP (154 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYH5.PDF (239 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYH2.PDF (191 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5021 — Strommodus-PWM-Controller (30 V, 1 MHz)

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom
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
* Prüfbericht 58-VAC - 255-VAC 3-Phase Input Multiple Output Flyback Reference Design 21.12.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos