PMP30521

PMP30521

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist eine kompakte und hocheffiziente zweistufige Stromversorgung. Die Frontend-Stufe ist eine CCM-Leistungsfaktorkorrektur (PFC) auf der Basis von UCC28180. Die zweite Stufe basiert auf UCC256304, der einen resonanten 310 W-LLC-Wandler mit zwei Ausgängen von 19 V und 56 V antreibt. Die Platine benötigt keine Hilfsversorgung und zieht bei einer Last von 150 mW nur 250 mW aus dem Stromnetz (bei ausgeschalteter PFC).

Merkmale
  • Hocheffiziente isolierte 310-W-Stromversorgung mit PFC- und Resonanz-LLC-Stufe
  • Geringer Stromverbrauch ohne Last ohne Hilfsversorgung
  • 93 % Wirkungsgrad bei Volllast bei 230-V-Wechselstromeingang; er zieht nur 250 mW bei einer Last von 150 mW
  • Kompakte Platine mit integrierten Kühlkörpern
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30521.1 PMP30521.2 PMP30521.3
Vin (Min) (V) 90 350 350
Vin (Max) (V) 264 420 420
Vout (Nom) (V) 390 56 19
Iout (Max) (A) .85 3.75 5.26
Ausgangsleistung (W) 331.5 210 99.94
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp AC DC DC
Topologie PFC- Boost Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT099.PDF (1970 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRZF2.PDF (605 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZF1.PDF (104 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZF4.ZIP (3121 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFE5.ZIP (97 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZF3.PDF (664 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZF0.PDF (362 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC256304 — LLC-Resonant-Controller mit großem Eingangsspannungsbereich und einen Hochspannungsanlauf, der eine

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28180 — 18 kHz-250 kHz CCM-PFC-Controller mit verbessertem Start und Transientenreaktion

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht 93% Full-Load Efficiency (60% at 125 mW), 310-W Industrial AC/DC Ref Design 02.04.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos