PMP30528

PMP30528

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt bei Stromunterbrechungen automatisch Stützspannungen an ein Elektroskop bereit. Während die Eingangsspannung zwischen 10 V und 12 V liegt, erzeugen zwei Abwärtsregler (TPS62147, TPS62173) 3,9 V bei 2 A und 5 V bei 150 mA. Ein optionaler synchroner Aufwärtswandler erzeugt 3,3 V bei 50 mA. Eine eigenständige Ladeschaltung lädt einen Superkondensator mit einem konstanten Strom bis zu einer einstellbaren Spannung von 2,7 V. Wenn die Eingangsspannung ausfällt, übernimmt ein synchroner Aufwärtswandler die Superkondensatorspannung und erhöht sie auf 3,9 V. Die Kapazität und Spannung des Superkondensators legen die Energie fest, die für die Unterstützung zur Verfügung steht. Das Design ermöglicht eine stabile Stützausgangsspannung von 3,9 V bei 200 mA für ca. 70 s, bis die Ausgangsspannung abfällt.

Merkmale
  • Nahtloser Übergang zwischen Netzstrom und Backup-Betrieb
  • Entwickelt zur Unterstützung von RF-Kommunikation mit hoher Ausgangsleistung wie LTE, NB-IOT, drahtlosem MBUS oder 6LoWPAN
  • Design mit einem Superkondensator zur Minimierung der Systemkosten
  • Eigenständiges Konstantstrom-Superkondensator-Ladegerät
  • Komplettes getestetes Design mit verfügbaren Designdateien und Testbericht
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30528.1 PMP30528.2 PMP30528.3 PMP30528.4
Vin (Min) (V) 10 10 10 10
Vin (Max) (V) 12 12 12 12
Vout (Nom) (V) 5 3.3 3.9 3.9
Iout (Max) (A) .15 .05 2 2
Ausgangsleistung (W) .75 .165 7.8 7.8
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT093.PDF (1795 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRZ81.PDF (224 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZ80.PDF (32 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZ83.ZIP (660 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFC4.ZIP (151 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZ82.PDF (251 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZ79.PDF (199 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS61022 — 8-A-Aufwärtswandler mit äußerst niedriger 0,5-V-Eingangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS610981 — Synchroner Aufwärtswandler, niedr. Eingangsspannung, integrierter LDO, 3,3 V Ausgangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62147 — Abwärtswandler, 3–17 V, 2,0 A, mit 1 % Genauigkeit und PFM/Forced-PWM in QFN 2x3

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62173 — Abwärtswandler, 3–17 V, 0,5 A, im QFN-Gehäuse 2x2

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD15571Q2 — 20-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 19,2 mOhm

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD25402Q3A — –20 V, P-Kanal NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 8,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Supercapacitor backup power supply for E-Meters reference design 06.03.2019
Weitere Dokumente A supercapacitor and battery backup power-supply design PPT 02.12.2021
Application brief Supercap last gasp failsafe power for RF comunications in E-Meters 27.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos