PMP30595

Referenzdesign für Universal-Abwärtswandler für Schulungszwecke

PMP30595

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für universelle Abwärtswandler besteht aus einem Abwärtswandler im Spannungsmodus in Kombination mit einer winzigen elektronischen Last auf der Platine. Durch diese Anordnung lässt sich der Zusammenhang zwischen der Kleinsignalanalyse in der Frequenzdomäne (Netzwerkanalyse) und der Großsignalanalyse in der Zeitdomäne (Einschwingverhalten) demonstrieren. Die Schleifen-Bandbreite wurde mit einer Übergangsfrequenz von mehr als 20 kHz auf das Maximum erhöht. Bei Verwendung dieses Wandlerdesigns in der Massenproduktion wird empfohlen, Kompensationswerte für eine Übergangsfrequenz von 15 kHz mit einer sicheren Verstärkungsreserve zu verwenden. In diesem Design wurde die Schleifen-Bandbreite erschöpft, um die Bode-Funktion von Messgeräten zu testen und die Auswirkungen des Drain-Jitters (subharmonisches Rauschen) auf die Leistungsintegrität nachzuweisen.

Merkmale
  • Extra niedrige Eingangsspannung < 16 V aus Sicherheitsgründen
  • 2,5-mm-Buchse für den Einsatz des kostengünstigen 12-V-Wandadapters
  • Eingangsfilter zum Nachweis der Dämpfung der reflektierten Welligkeit (leitungsgebundene Emissionen)
  • RC-Snubber-Schaltkreis zur Demonstration der RF-Welligkeitsreduzierung (abgestrahlte Emissionen)
  • Last und Laststeuerung könnten zur Wirkungsgradmessung vollständig von Ein- und Ausgang getrennt werden
  • Zahlreiche Prüfpunkte für den Zugriff auf alle Spannungen und Wellenformen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30595.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT095.PDF (1880 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRZA1.PDF (121 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZA0.PDF (140 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZA3.ZIP (808 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFD0.ZIP (59 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZA2.PDF (699 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZ99.PDF (136 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

TL750LLow-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 26 V

Datenblatt: PDF
DC/DC-Controller

TPS40200Asynchroner DC/DC-Abwärts-Regler mit breitem Eingangsspannungsbereich

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27517A4-A/4-A-Einkanal-Gate-Treiber mit 5-V-UVLO und negativer Eingangsspannungshandhabung

Datenblatt: PDF | HTML
Echtzeituhren (RTCs) und Timer

LMC555Weltweit kleinster 555-Timer mit geringem Stromverbrauch, hoher Genauigkeit und einem Fmax von 3 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Universal buck converter reference design for educational purposes 08.03.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos