PMP30600-AL

PMP30600-AL

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt einen synchronen 50-W-Abwärtswandler zur Versorgung von Lasten im Automobilbereich. Der IC ist ein LM5146–Q1 im Festfrequenzbetrieb bei 400 kHz, um einen rauscharmen Betrieb zu gewährleisten. Eine Widerstands-Kondensator(RC)-Snubber (Entlastungsschaltung) dämpft Rauschen im HF-Band, um Strahlungsemissionen zu reduzieren. Um die EMI des Systems zu reduzieren, ist das Design entweder für die Synchronisierung anderer Wandler (Ausgang) oder für die externe Synchronisierung (Eingang) vorbereitet.

Merkmale
  • Die Leistungsstufe hält Überspannungen bis zu 36 V (Spitze) stand
  • Wirkungsgrad größer als 95 % über einen Ausgangsstrombereich von 2,5 A bis 10 A (bei 14 V Eingangsspannung)
  • Eine enge Lastregelung führt zu einer geringen Abweichung (2 mV) der Ausgangsspannung über den gesamten Eingangsspannungsbereich
  • Ein Eingangsfilter zur Minimierung leitungsgeführter Emissionen ist enthalten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30600-AL.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 10
Ausgangsleistung (W) 50
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT127.PDF (2616 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM129.PDF (106 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM128.PDF (137 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM130.ZIP (561 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFL1.ZIP (63 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM125.PDF (863 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM127.PDF (115 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5146-Q1 — Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller für die Automobilindustrie mit großem Arbeitsbereich, 100 V

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 10-A Automotive Pre-Regulator Reference Design 13.08.2019

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP30600-AH — Referenzdesign für 20-A-Vorregler für den Automobilbereich PMP30600-TH — Referenzdesign für 20-A-Vorregler für Lastkraftwagen mit erweitertem Eingangsspannungsbereich PMP30600-TL — Referenzdesign für 10-A-Vorregler für Lastkraftwagen mit erweitertem Eingangsspannungsbereich

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos