PMP30670

PMP30670

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt einen Leistungsbaum für digitale Anwendungen im Fahrzeug-Innenraum. Der LM74700-Q1 bietet dem System verlustarmen Verpolungsschutz, gefolgt von einem Eingangsfilter. Der dualsynchrone Abwärtswandler LM5143-Q1 bietet eine 3,3-V-Schiene, die bis zu 15 A für ein Prozessormodul und eine 5-V-Schiene mit 3 A von KL30 unterstützen kann. Der synchrone Abwärtswandler TPS62810-Q1 bietet eine 1,1-V- und 3-A-Schiene mit 5-V-Ausgang. Eine weitere unabhängige 3,3-V-Schiene mit 3 A von KL30 wird durch den synchronen Abwärtswandler LM63635-Q1 bereitgestellt.

Merkmale
  • Verwendet verlustarmen intelligenten Diodencontroller für den Verpolungsschutz am Eingang
  • Mit Eingangsfilter, zum Minimieren der reflektierten Welligkeit der Abwärtswandler
  • Hoher Wirkungsgrad über alle Schienen für geringe Verlustleistung in Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen
  • Sehr gute Lasttransientenleistung auf der 3,3-V- und 15-A-Schiene mit integrierter Last
  • Geringer Standby-Stromverbrauch des Systems aufgrund der niedrigen IQ-Kapazität von LM5143-Q1 und LM63635-Q1
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30670.1 PMP30670.2 PMP30670.3 PMP30670.4
Vin (Min) (V) 6 6 6 4.5
Vin (Max) (V) 36 36 36 5.5
Vout (Nom) (V) 5 3.3 3.3 1.1
Iout (Max) (A) 3 15 3 3
Ausgangsleistung (W) 15 49.5 9.9 3.3
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT122.PDF (4415 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM094.PDF (309 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM093.PDF (105 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM096.ZIP (1797 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFK5.ZIP (327 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM095.PDF (1315 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM092.PDF (359 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5143-Q1 — 3,5-V bis 65-V niedriger Ruhestrom, dualer, 2-phasiger, synchroner Abwärts-DC/DC-Controller

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM63635-Q1 — Abwärts-Spannungswandler mit Spreizspektrum, 3,5 V bis 36 V, 3,25 A, für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62810-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,75 bis 6 V, 4 A, im QFN-Gehäuse 2 mm x 3 mm mit „Wettab

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62810M — 4-A-Abwärtswandler mit 2,75 bis 6 V in einem 2 mm x 3 mm QFN-Gehäuse mit erweiterter Temperaturfesti

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74700-Q1 — Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom
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
* Prüfbericht Automotive Wide VIN Front-End Ref Design for Digital Cockpit Processing Units 30.07.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos