PMP30700

PMP30700

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen isolierten Flyback, der vier unabhängige Schienen mit jeweils 14 V bei 300 mA versorgt. Da die Spannungsrückkopplungsschleife zur Primärseite geschlossen ist, werden der Optokoppler vermieden und die Zuverlässigkeit des Wandlers erhöht. Die hohe Schaltfrequenz (500 kHz) ermöglicht die Verwendung kleiner Transformator- und Filterkomponenten. Ein digitaler Aktivierungseingang entfernt die Vorspannung zum Controller und senkt dadurch den Stromverbrauch praktisch auf Null.

Merkmale
  • Hochspannungsisolierung, geringe Kapazität zwischen den Kanälen
  • Primärseitige Regelung ohne Optokoppler
  • Geeignet für High- und Low-Side-IGBT-Treiber
  • Bei Deaktivierung Ruhestrom von null
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30700.1 PMP30700.2 PMP30700.3 PMP30700.4
Vin (Min) (V) 6 6 6 6
Vin (Max) (V) 27 27 27 27
Vout (Nom) (V) 14 14 14 14
Iout (Max) (A) .3 .3 .3 .3
Ausgangsleistung (W) 4.2 4.2 4.2 4.2
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT172.PDF (1938 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM534.PDF (223 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM533.PDF (134 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM536.ZIP (853 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFT5.ZIP (456 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM535.PDF (455 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM532.PDF (230 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM51551-Q1MOSFET-Treiber mit breitem VIN-Bereich (2,2 MHz), 1,5 A, nicht synchronem Aufwärtscontroller, Hiccup

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18537NQ5A60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 13 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Automotive Four-Rails 17-W Isolated Flyback Reference Design 02.04.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos